Yeni bir seviyede işlevsel güvenlik
Elektronik tahrik sistemleri için işlevsel güvenlik: İnsanlar ve makineler için entegre koruma
Fonksiyonel güvenlik, insanları, makineleri ve çevreyi teknik arızaların sonuçlarından korur. Hata durumunda bile sistemlerin güvenilir ve kontrollü bir şekilde tepki vermesini sağlar – bu, birçok sektörde yasal olarak zorunlu bir gerekliliktir.
NORD olarak PROFInet ve EtherCAT ile çalışıyoruz – güvenlik konusunda da: NORD frekans dönüştürücüler, mevcut bir Endüstriyel Ethernet ağı içinde PROFIsafe veya FSoE aracılığıyla güvenlik odaklı uygulamalara entegre edilebilir. Alternatif olarak, örneğin güvenlik odaklı tek eksenli uygulamaların gerçekleştirilmesi için bağımsız kullanım da mümkündür.
Sonuç: Kapsamlı tahrik tabanlı İşlevsel Güvenliğimiz, zahmetli ek kurulumlara gerek kalmadan esnek bir tesis tasarımı olanağı sunar.
Broşürü indirNORD ile işlevsel güvenlik yeni bir seviyeye taşınıyor
Genişletilmiş işlevsel güvenlik özellikleri sayesinde, örneğin NORDAC ON artık zorlu güvenlik uygulamalarına tamamen entegre edilebiliyor ve müşterilere güvenli tahrik teknolojisi alanında yeni olanaklar sunuyor. Kanıtlanmış NORD motorlu redüktörlerle birleştirildiğinde, tam olarak ihtiyaçlara göre uyarlanmış, güçlü, verimli ve baştan sona güvenli bir tahrik sistemi ortaya çıkıyor.
STO ve SS1-t (her ikisi de SIL 3, PL e) ile SS1-r, SLS, SMS ve SSM (her ikisi de SIL 2, PL d) güvenlik fonksiyonları, sensörsüz ve ek kablolama gerektirmeden gerçekleştirilebilir.
NORD'un sürücü tabanlı İşlevsel Güvenliği ile esnek bir tesis tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Birçok güvenlik fonksiyonu frekans dönüştürücülerimize doğrudan entegre edilmiştir; bu sayede, örneğin ek bir enkoderin kurulumu çoğu zaman artık gerekli değildir. Çözümlerimiz, PROFIsafe ve FSoE gibi protokoller aracılığıyla mevcut güvenlik iletişim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
Avantajlarınız bir bakışta:
- Yasalara uygun uygulama: Daha az sayıda sürücü kurulumu ile işlevsel güvenliğin kolayca sağlanması.
- Ölçeklenebilir tesis yapısı: Net hiyerarşiler ve önemli ölçüde basitleştirilmiş kablolama.
- Safety-over-Ethernet: Standart güvenlik protokolleri üzerinden entegre iletişim sayesinde azaltılmış kurulum çabası.
- Doğrudan entegrasyon: Güvenlik odaklı çevre birimlerinin güvenli giriş ve çıkışlar üzerinden entegrasyonu.
- Gelecek güvencesi: Mevcut ağlara sorunsuz entegrasyon.
Fonksiyonel güvenlik ne sağlar?
Fonksiyonel güvenlik, çeşitli makine fonksiyonlarının insanlar, üretim ve çevre için oluşturduğu riskleri en aza indirir. Sistem fonksiyonlarının her zaman kontrollü bir şekilde yürütülmesini ve hatalarda hızlı bir şekilde otomatik önlemlerin alınmasını sağlar.
Safety-over-Ethernet üzerinden verimli iletişim
Modern tahrik teknolojisinde, frekans dönüştürücü ile tahrik arasındaki iletişim hayati öneme sahiptir. Güvenli Ethernet tabanlı protokollerin kullanılmasıyla veri alışverişi hatasız ve manipülasyona karşı korumalı olarak gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.
Kullanılan kontrol sistemine bağlı olarak belirli protokoller kullanılır:
- PROFIsafe (PROFInet için)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (EtherNet/IP için)
Bu altyapı, mevcut iletişim yollarını kullandığı için kablolama maliyetini önemli ölçüde azaltır.
Hangi güvenlik fonksiyonları mevcuttur?
Her uygulama için entegre güvenlik fonksiyonları: Frekans dönüştürücülerimiz, insanlara ve üretime yönelik riskleri en aza indirmek için geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar.
STO – Safe Torque Off
Güvenli Tork Kapatma
Sürücüye giden güç kaynağının anında kesilmesi. Motor artık tork üretmez ve kontrolsüz bir şekilde durur. STO genellikle SS1 ile birleştirilir veya güvenli yeniden başlatma kilidi olarak kullanılır.
SS1-r – Safe Stop 1
Güvenli Durdurma 1
Güvenlik fonksiyonunun bir parçası olarak motorun kontrollü yavaşlatılması. Durduktan sonra STO otomatik olarak etkinleştirilir. Kategori 1 durdurmaya karşılık gelir.
SS1-r, kontrollü yavaşlatma yoluyla gerçekleştirilir.
SS1-t – Safe Stop 1
Güvenli Durdurma 1
Güvenlik fonksiyonunun bir parçası olarak motorun kontrollü bir şekilde yavaşlatılması. Durduktan sonra STO otomatik olarak etkinleştirilir. Kategori 1 durdurmaya karşılık gelir.
SS1-t zaman kontrollüdür.
SLS – Safe Limited Speed
Güvenli Sınırlı Hız
Örneğin kurulum modunda güvenli bir şekilde düşürülmüş hızı izler. Sınır değeri aşıldığında, tahrik güvenli bir şekilde kapatılır; bu genellikle SS1 aracılığıyla ve ardından güç kesintisiyle gerçekleşir.
SSM – Safe Speed Monitor
Güvenli Hız Monitörü
Motor devrinin belirlenen bir sınırın altında olup olmadığını gösteren güvenli bir sinyal sağlar.
SMS – Safe Maximum Speed
Güvenli Maksimum Hız
Maksimum değeri aşmaması gereken hızın güvenli izlenmesi. Maksimum hızı aştığında sürücüyü durdurur.
Güvenlik Bütünlüğü Seviyemiz (SIL) ve Performans Seviyemiz (PL)
Sistemlerimizin güvenilirliği uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. Sınıflandırma, IEC 61508 (SIL) ve EN ISO 13849-1 (PL) uyarınca potansiyel riske göre yapılır.
Sürücü tabanlı İşlevsel Güvenlik özelliğine sahip NORD frekans dönüştürücüler, standart olarak SIL2 ile "d" Performans Seviyelerine uygundur. Böylelikle, en yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip uygulamalar için çözümler sunuyoruz.
NORD Ürünlerinde İşlevsel Güvenlik
NORDAC PRO ve FLEX
NORD'un diğer ürün aileleri – örneğin NORDAC PRO ve NORDAC FLEX – standart olarak entegre STO (Safe Torque Off) güvenlik fonksiyonu ile donatılmıştır.
Güvenliği kolayca entegre edin
Safety-over-Ethernet ile riskleri en aza indirir ve yasal gereklilikleri verimli bir şekilde yerine getirirsiniz.
Tüm ayrıntıları ve avantajları broşürümüzde özet olarak bulabilirsiniz.
Şimdi ücretsiz indirin