Молочна промисловість
Прецизійні привідні системи для дозування на сироварнях та молочних виробництвах
Волога, кислоти, луги та солі присутні на багатьох виробництвах молочної промисловості. В областях застосування з високими вимогами з гігієни, де приводи з пофарбованими корпусами швидко втрачають експлуатаційну придатність, пристрої NORD DRIVESYSTEMS з обробкою поверхонь за технологією nsd tupH повністю зберігають свої робочі якості. Компанія NORD DRIVESYSTEMS також пропонує привідні системи, що ідеально пристосовані для інших сфер застосування. У спектр нашої продукції входять як приводи для прецизійного позиціонування, так і потужні редуктори з перетворювачами частоти для мішалок. У цій сфері важливими є функціональна безпека, стабільність роботи та стійкість до корозії.
Синхронні двигуни IE5+ (TENV)
Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція
Перетворювач частоти NORDAC ON/ON+ - SK 300P
Широкі можливості, оптимальні функції
Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1
Виконання та дизайн
Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1
Інноваційний виконавець
Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI
Тихі і плавні
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
Двигуни з гладким корпусом
Асинхронні двигуни
NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти
Окремий продукт з безліччю переваг
Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E
Компактний привід, найважливіші функції приводу
Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь
Розумне різання
Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.