Переробка зерна

Привідні технології для переробки зерна

Для зернової промисловості компанія NORD DRIVESYSTEMS пропонує комплексні рішення, що відповідають спеціальним вимогам. Компанія NORD пропонує пристрої для систем наповнення, зберігання та спорожнення, для силосних башт та для ліній обробки та виробництва різних продуктів зернової промисловості. Компанія є комплексним постачальником повного спектру привідних технологій, має глибокі прикладні знання, забезпечує технічну підтримку своїм замовникам по всьому світу.

Інтегровані рішення для особливих вимог зернової промисловості

  • Легке введення в експлуатацію
  • Просте обслуговування, а також безпечна та надійна робота
  • Зменшена загальна вартість володіння (TCO)
  • Модульна конструкція
  • Енергозбереження
  • Підтримка проєкту та продукту
  • Глобальна мережа NORD

NORD DRIVESYSTEMS є глобальним постачальником повного спектру послуг міцних і надійних систем приводу для вимогливих умов навколишнього середовища в зерновій промисловості. NORD виробляє спеціалізовані та індивідуальні привідні рішення та стандартні мотор-редуктори, які були розроблені для особливих завдань у зерновій промисловості.

Термінали

  • Наповнення / прийом
  • Зберігання / транспортування
  • Спорожнення / вивантаження

Силосні системи для зерна

  • Порт (морський і річковий транспорт)
  • Залізниця
  • Вантажні автомобілі

Переробка / виготовлення

  • Рослинна олія
  • Зернові млини
  • Корми
  • Добрива
  • Змішувальні рослини

NORD DRIVESYSTEMS забезпечує:

  • Широкі знання застосувань і технічна підтримка
  • Комплексні рішення приводу з одного джерела
  • Сильна глобальна присутність і сервіс
  • Широкий асортимент продукції з високими стандартами якості
  • Висока надійність і ефективність, сертифіковані: ISO 9001, UL, CSA, EAC, CCC і ATEX
  • Ноу-хау застосування та технічна підтримка з досвідом різноманітних встановлених рішень у зерновій промисловості

Скребкові ланцюгові транспортери

Скребкові ланцюгові транспортери використовуються, серед іншого, для дозування та транспортування насипних матеріалів між технологічними процесами. Гнучкість конструкції дозволяє застосовувати їх практично за будь-якого планування виробничих приміщень. Вони ідеально підходять для переміщення сухих сипких матеріалів і забезпечують повну ізоляцію від навколишнього середовища і тим самим безпеку. До інших переваг скребкових ланцюгових транспортерів відносяться мінімальне стирання матеріала, що транспортується і менша необхідна потужність на одиницю його обсягу в порівнянні з транспортерами інших типів. Компактні пристрої NORD DRIVESYSTEMS у різних виконаннях підходять для виробничих приміщень практично з будь-яким плануванням.

  • Монтаж на лапи, вали чи фланці
  • Корпус із литого чавуну UNICASE®
  • Інтегрований вентиляція корпусу
  • Циліндро-конічні мотор-редуктори 90.1 оснащені зносостійкими шестернями та витримують високі радіальні навантаження.
  • Мотор-редуктори з паралельними валами є альтернативою для обмежених просторів.

Стрічкові транспортери

Стрічкові транспортери застосовуються для горизонтального та/або похилого транспортування статичних матеріалів при великих обсягах, довгих відстанях та для одиничного вивантаження з низькою потужністю.

  • Плавний пуск за рахунок застосування гідравлічної муфти або перетворювача частоти
  • Опція блокування зворотного ходу для запобігання зворотному потоку матеріалу
  • Спеціальні засоби ущільнення
  • Шайба з пресовою посадкою для простої установки
  • Моментна консоль та моментні важелі

Lösungen, Referenzen, Zement, Mineralien, Bulk Material Handling, Schüttgut, Förderanlage

Лопатеві живильники/живильники/ковзні заслінки

Подача насипного матеріалу дозується та регулюється відповідно до технологічних вимог за допомогою живильників, лопатевих живильників або ковзних заслінок. Мотор-редуктори виробництва компанії NORD DRIVESYSTEMS забезпечують точність позиціонування та постійну швидкість переміщення матеріалу з гнучким регулюванням.

  • Стійкі до корозії виконання для різних сфер застосування.
  • Можливість зворотного ходу для усунення заторів матеріалу (наприклад, каміння)
  • Монтаж на лапи, вали чи фланці
  • Компактне виконання
  • Спеціалізовані системи ущільнень

Зворотні шнекові транспортери для силосних башт

Залишки матеріалів нижніх частин силосних веж видаляються за допомогою зворотних шнекових транспортерів. Інтелектуальні функції керування моментом обертання та режими зворотної подачі запобігають виникненню високих навантажень, викликаних великою кількістю важких матеріалів. У цьому полягає перевага прецизійно точних та гнучких в експлуатації перетворювачів частоти виробництва компанії NORD DRIVESYSTEMS.

  • Корпус із литого чавуну UNICASE®
  • Монтаж на лапи, вали чи фланці
  • Підшипники з посиленою конструкцією витримують високі радіальні та осьові навантаження.
  • Крутний момент приводів регулює інтелектуальна електроніка.

Screw Conveyor Teaser Bulk Minerals Grain Campaign Schneckenförderer Teaser

Шнекові транспортери

У шнековому конвеєрі переміщення матеріалу забезпечує шнек, що обертається у корпусі між двома підшипниками. Кількість матеріалу, що транспортується по вертикалі, по горизонталі або похилій, можна точно відміряти через певні проміжки. Компанія NORD DRIVESYSTEMS пропонує енергоефективні, надійні та прості в установці привідні системи.

  • Корпуси редукторів UNICASE®
  • Спеціалізовані ущільнення валів для будь-яких експлуатаційних умов
  • Простий монтаж та демонтаж
  • Відсутня необхідність у верхньому кріпленні двигунів та в установці шківів та ременів

Ковшові елеватори

Ковшові елеватори використовують для вертикального переміщення насипних матеріалів. Компанія NORD DRIVESYSTEMS пропонує гнучкі технічні рішення для експлуатаційних умов з високими крутними моментами.

  • Опціональне блокування зворотного ходу для запобігання зворотному переміщенню матеріалу
  • Допоміжний привід з обгінною муфтою та інкрементальним енкодером для режиму технічного обслуговування
  • Спеціалізовані системи ущільнень
  • Гідравлічні муфти або перетворювачі частоти для плавного запуску
  • Поворотні основи
  • Двигуни, що монтуються безпосередньо або за стандартом IEC

Корпус UNICASE

Ще в 1981 році компанія NORD DRIVESYSTEMS розробила революційний корпус UNICASE. Закритий корпус редуктора, який об'єднує всі елементи редуктора, виготовляється з цілісного матеріалу.

  • Корпусний блок, який об’єднує всі опорні точки
  • Повна механічна обробка за один крок
  • Високий вихідний момент
  • Високі осьові і радіальні навантаження
  • Максимальна надійність
  • Тривалий термін служби
  • Тиха робота

Безпечні, надійні та ефективні привідні рішення з одного джерела

Безпечні

Ефективні редуктори, двигуни та перетворювачі частоти від NORD DRIVESYSTEMS сприяють створенню чистого та безпечного рішення. Прямий монтаж двигуна через адаптер IEC/NEMA замінює ремінні передачі та відкриті обертові компоненти. Компактний дизайн не протікає і легко чиститься. Привідні рішення, що відповідають ATEX, підвищують безпеку від небажаних вибухів газу або пилу.

  • Безпечна конструкція, що відповідає потребам застосування
  • Відсутність ризику отримання травм через точки затискання або вільні обертові компоненти
  • Компактний блок-корпус без з’єднань, які піддаються радіальним навантаженням або крутному моменту

Надійний

Всі підібрані компоненти від NORD DRIVESYSTEMS працюють в ідеальній гармонії, а їхня надійність робить роботу безпечною та прибутковою.

  • Великий діапазон швидкості виведення та гнучкі варіанти кріплення
  • Висока точність, жорсткість і міцність завдяки корпусу UNICASE
  • Операції без протікання
  • Точно розроблені шестерні з мінімальним зносом
  • Надзвичайна міцність, тиха робота та тривалий термін служби
  • Варіанти зчеплення, охолодження та поворотної основи двигуна
  • Моніторинг стану

Ефективний

NORD DRIVESYSTEMS постачає широкий асортимент електродвигунів, які перевищують останні світові правила та стандарти ефективності. Потужні та міцні двигуни з низьким нагріванням витримують пікові напруги та завдяки своїй ефективності сприяють зниженню експлуатаційних витрат і потребам у електроенергії.

  • Малоінерційні двигуни розроблені для роботи з перетворювачами частоти та відповідають останнім міжнародним енергетичним вимогам.
  • Ефективна робота та оптимізована потужність двигуна
  • Більш низькі робочі температури
  • Подовжений термін служби та зниження загальної вартості володіння (TCO)

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Діапазон потужності: 1,5 - 6 000 кВт
  • Крутний момент: 15 000 - 282 000 Нм
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XT

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 30 - 2,825 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Завдяки осьовому вентилятору оптимізована геометрія корпусу та витрати повітря для досягнення найвищих температурних границь
  • Низький рівень шуму

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

Вибухозахищені електродвигуни (по пилу)

Вибухозахищені двигуни

  • Діапазон потужності: 0,12 - 22 кВт
  • Клас ефективності: IE1 та IE2

Вибухозахищені електродвигуни (для газових середовищ)

Вибухозахищені двигуни

  • Діапазон потужності: 0,12 - 22 кВт
  • Клас ефективності: IE1 та IE2

Arnreiter

Забезпечення потужності привідними системами на конвеєрах зернового млина

Вибухозахищені приводи NORD використовуються при переробці зерна та насіння на млинах Arnreiter Mühle GmbH. Вони керують рухом систем транспортування та розподілу надійно та безперервно.

Подивіться наше відео :
Застосування для сільськогосподарських систем в Arnreiter Mühle GmbH.

Додаткова інформація тут:

Міжнародні торгові виставки у сфері зернової промисловості:

Країна   Виставка Місто Дата Зал
CN China Feed Nanjing 2023-03-29 - 2023-03-31 Hall 8, Booth T21
CN CIGOEX Jinan 2023-05-13 - 2023-05-15