Noticias –
LogiDrive: accionamientos altamente eficientes y de fácil mantenimiento para la intralogística
NORD DRIVESYSTEMS ya ofrece unidades de accionamiento estandarizadas con 3 modelos altamente eficientes y de fácil mantenimiento para las tareas típicas de transporte. Los sistemas LogiDrive simplifican la elección de accionamiento y permiten reducir la diversidad de modelos sin esfuerzo alguno.

Bargteheide , 2016-11-17
Los motores síncronos IE4 con potencias nominales de 1,1, 1,5 y 2,2 kW se combinan con reductores pendulares de engranaje cónico de dos trenes para rangos de velocidades de 0-565 min-1 (tamaño 1) o 0-482 min-1 (tamaños 2 y 3). La transmisión se puede ajustar de forma continua en un rango de 1:500. Los variadores de frecuencia descentralizados para montaje cerca del motor garantizan una accesibilidad óptima. Además, disponen de un interruptor de llave para separarlos del control de la instalación y de un interruptor selector de dirección para el modo de ajuste local.
Los sistemas LogiDrive de NORD son aptos para transportadores tanto horizontales como inclinados. Asimismo, integran las funciones de seguridad STO y SS1 según DIN EN 61800-5-2 o DIN EN 60204-1. Los motores garantizan una elevada capacidad de sobrecarga. Todo el sistema ha sido construido de forma modular, por lo que el mantenimiento de todos los componentes puede realizarse por separado, gracias a lo cual se minimizan los costes de servicio y reparación. NORD integra directamente en el variador todas las interfaces de bus de campo y Ethernet industrial comunes en el mercado. Los sistemas de accionamiento han sido diseñados para un funcionamiento fiable en redes de entre 50 y 60 Hz de todo el mundo.