Motorreductor de ejes paralelos UNICASE
Delgado y potente
Los motorreductores de ejes paralelos de NORD son ideales para usos en aplicaciones con espacio de montaje limitado y ofrecen un amplio rango de par de 100 hasta 100 000 Nm.
Nuestros motorreductores de ejes paralelos: delgados y potentes
Gracias al sistema modular flexible y compatible, los motorreductores de ejes paralelos de NORD DRIVESYSTEMS se configuran individualmente y se implementan de forma universal.
En todo el mundo activan aplicaciones tan variadas como agitadores, soluciones intralogísticas, transportadores de mercancía a granel o grúas, y en combinación con las soluciones de sistema de NORD DRIVESYSTEMS, ¡ya son aptos para la Industria 4.0!
¿Qué caracteriza los motorreductores de ejes paralelos de NORD?
Reductores de ejes paralelos monobloque de NORD: todo cuanto pueda desear
Escalonados en 14 tamaños, los motorreductores de ejes paralelos de NORD ofrecen una gama de pares entre los 100 y los 100 000 Nm con potencias desde 0,12 hasta 200 kW. Combinados con nuestros variadores de frecuencia, hacen posibles un gran número de soluciones de sistema con la máxima eficiencia y rentabilidad.
Motorreductores de ejes paralelos altamente eficientes
Los motores eléctricos con reductores de ejes paralelos de NORD trabajan de forma extremadamente eficiente. Se caracterizan por por su forma plana, que permite montarlos sin problema alguno en aplicaciones en las que el espacio escasea.
La flexibilidad de estos reductores se debe principalmente al cárter monobloque compacto desarrollado por NORD en 1981, que a día de hoy se ha convertido en el estándar mundial.
Lea ya las ventajas que le ofrece el concepto de cárter monobloque de NORD.
El principio modular garantiza una gran flexibilidad
A lo largo de los años NORD ha desarrollado un concepto único que le ofrece la máxima cantidad de opciones de aplicación a partir de un número mínimo de módulos de reductor. Gracias a esto, nuestros clientes gozan de una gran flexibilidad junto con un enorme ahorro de tiempo, así como de una notable reducción de los costes operativos y de mantenimiento.
Cárter monobloque, ¡el concepto perfecto en la fabricación de reductores!
NORD DRIVESYSTEMS ofrece un modelo específico de sus motorreductores de ejes paralelos monobloque para cada aplicación individual. ¡Escoja ya con nuestro configurador de productos y en pocos pasos el reductor de ejes paralelos monobloque que mejor se ajuste a su aplicación!