Motorreductores de sinfín
Tecnología de accionamiento a medida
Gracias a su cárter universal, los reductores de sinfín de NORD se configuran de forma rápida y sencilla para las más diversas aplicaciones.
Reductor de sinfín monobloque
Reductores de sinfín SI UNIVERSAL
SMI UNIVERSAL
Motorreductor de NORD con reductor de sinfín – Tecnología de accionamiento a medida
En especial, los reductores de sinfín de NORD DRIVESYSTEMS despliegan todas sus capacidades en aquellas aplicaciones que requieren relaciones de transmisión elevadas. Por este motivo, nuestros motorreductores de sinfín son ideales para usos en los ámbitos de la intralogística, la tecnología de embalaje o la industria alimentaria.
Cuatro buenas razones para optar por los motorreductores de sinfín de NORD:
- Robustez
Nuestros motorreductores de sinfín se caracterizan por una elevada capacidad de sobrecarga. - Facilidad de manejo
Los modelos lavables permiten limpiar los sistemas de accionamiento de forma sencilla y eficiente. - Protección anticorrosión
El efectivo tratamiento para superficies nsd tupH evita la aparición de óxido. - Flexibilidad
La modularidad de nuestros componentes otorga la máxima libertad a los usuarios.
El módulo para la máxima flexibilidad: nuestros reductores de sinfín UNIVERSAL SI
Existen innumerables aplicaciones para los sistemas de accionamiento que plantean requisitos específicos. Con los motorreductores de sinfín UNIVERSAL de la serie SI podrá configurar los componentes tal como requiera su aplicación.
Los reductores de sinfín UNIVERSAL convencen por su elevada densidad de potencia y porque ocupan muy poco espacio. Si lo desea, también se los suministramos con el efectivo tratamiento para superficies nsd tupH.
Además de los reductores Universal con cárter básico, ponemos a su disposición muchos otros componentes, que podrá configurar fácilmente y que nosotros montaremos con sumo gusto.
¡Infórmese ya sobre nuestro motorreductor modular de sinfín SI!
Trigo limpio: los reductores de sinfín UNIVERSAL SMI
Precisamente en aquellos sectores en los que la higiene resulta crítica, como la industria alimentaria o la farmacéutica, las instalaciones y componentes deben poder lavarse con facilidad. Por este motivo, la superficie de nuestros motorreductores de sinfín UNIVERSAL de la serie SMI es lisa.
Suministramos estos motorreductores opcionalmente con motor IEC o NEMA, o bien con montaje directo del motor sin acoplamiento, tanto los modelos con patas como los modelos con brida.
Motorreductores de sinfín monobloque: compactos y eficientes
En 1981 los ingenieros de NORD desarrollaron el concepto de cárter monobloque, que aloja todos los elementos del reductor en un cárter de una única pieza. Por aquel entonces nadie sospechaba que esta forma constructiva llegaría a convertirse en el estándar mundial para los cárteres de reductor.
La clave del éxito de nuestro cárter monobloque es sencilla: gracias a la colocación compacta de todos los elementos del reductor, los motorreductores alcanzan mayores pares de entrada y una mayor capacidad de carga axial y radial. Nuestros motores eléctricos con reductor de sinfín también están disponibles con esta forma constructiva.
Aquí puede leer cómo nuestros reductores de sinfín monobloque optimizan la logística de la empresa francesa de distribución postal Chronopost.