Noticias –

Reducción de variantes y eficiencia

NORD DRIVESYSTEMS ofrece sus nuevos sistemas LogiDrive: accionamientos para instalaciones de intralogística y transporte de equipajes. Gracias a ellos se simplifican tanto la fase de proyección como la gestión de las piezas de repuesto debido a la reducción de variantes relacionadas con el proyecto.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Estos sistemas de accionamiento disponen de motores con clase de eficiencia IE4 y clasificación IES2 de eficiencia energética, por lo que cumplen la máxima normativa sobre rendimiento y alcanzan excelentes rendimientos incluso con carga parcial y a bajas velocidades. Debido a ello se amortizan en pocos años, parcialmente incluso en cuestión de meses, y reducen de forma notable los costes totales a lo largo de la vida útil del producto. Los accionamientos son muy fáciles de instalar en las líneas. La tensión de alimentación se conecta mediante cables cortos de una unidad a la siguiente.

Los sistemas son extremadamente fáciles de usar y se componen de un reductor de engranaje cónico, un motor síncrono de imán permanente IE4 y un variador de frecuencia instalado cerca del motor. Gracias a sus conexiones enchufables, estos accionamientos se instalan de manera sencilla y ocupan muy poco espacio. Los seccionadores de red, los interruptores de llave y los interruptores manuales del dispositivo permiten acceder de forma flexible in situ a los ejes de accionamiento individuales para realizar ajustes o el mantenimiento. Además, el cárter de metal ligero de estos accionamientos compactos facilita enormemente la manipulación de los mismos. Los accionamientos están disponibles principalmente en tres tamaños con una gran capacidad de sobrecarga, y gracias a su diseño técnico satisfacen a la perfección los requisitos de la tecnología intralogística y aeroportuaria. Los variadores de frecuencia modulan la velocidad de la cinta y la dirección de la marcha. Además, también están a la venta con encoder opcional para aplicaciones extremadamente dinámicas. Las funciones de seguridad STO y SS1 según EN 61800-5-2 están incluidas de serie. Asimismo, también es posible conectar sensores cercanos al accionamiento mediante conectores M12. Los variadores leen los datos y los reenvían a los sistemas superiores, ahorrando así trabajo de cableado. Las instalaciones LogiDrive disponen de los certificados necesarios para poder utilizarlas sin problema alguno en todo el mundo, y también se suministran interfaces a todos los sistemas de bus convencionales.