Noticias –

Innovadora protección de NORD contra la corrosión: más duradera que el lacado y más económica que el acero inoxidable

Los accionamientos para la industria de la alimentación y las bebidas deben ser resistentes a los tratamientos con detergentes agresivos. Por este motivo, NORD DRIVESYSTEMS ofrece un potente tratamiento anticorrosión para los accionamientos de aluminio que resulta más barato que los reductores de acero inoxidable y más duradero que los lacados protectores convencionales.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

A diferencia de los procesos de revestimiento conocidos, el método de tratamiento de NORD resulta notablemente más efectivo: si las superficies solo se revisten, se corre el peligro de que la laca se desconche con facilidad debido al efecto de los productos químicos y los limpiadores a alta presión, perdiendo así su efecto protector. Por el contrario, con el tratamiento de superficies nsd tupH de NORD el material del accionamiento se endurece hasta por debajo de la superficie, lo que lo hace resistente a los daños. En los accionamientos tratados con este proceso, las piezas DIN y normalizadas, así como los ejes del accionamiento, se fabrican en acero inoxidable. Estos accionamientos son especialmente indicados para su uso en barcos y en la costa, lugares en los que el agua salada hace que el entorno sea muy corrosivo.

Más