Noticias –

Soluciones de accionamiento para la industria de las bebidasdrinktec 2017: exitoso estreno ferial

Del 11 al 15 de septiembre de 2017, drinktec, la feria líder mundial para la industria de las bebidas y los alimentos líquidos, batió todos los récords de visitas. Esta fue la primera edición en la que NORD DRIVESYSTEMS estuvo presente en esta feria, organizada en Múnich, y la empresa presentó soluciones de accionamiento lavables específicas para el sector de la industria de las bebidas.

drinktec trade fair 2017

Bargteheide , 2017-10-11

Sin embargo, el hito de la feria fue el sistema de tratamiento de superficies nsd tupH, un procedimiento especial con el cual se consiguen superficies extremadamente resistentes. Los productos tratados con nsd tupH no se ven afectados por los ácidos y las lejías, y además son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión. Los motorreductores de aluminio con nsd tupH tienen una resistencia similar a la de los productos de acero inoxidable, pero son más ligeros y económicos y disipan mejor el calor.

Además, las soluciones con un elevado rendimiento energético y los conceptos para optimizar costes también despertaron un gran interés. Entre otros, se presentaron los nuevos motores de superficie lisa IE3 de ahorro energético, que hasta la fecha están disponibles hasta el tamaño 71 y con una potencia de 120, 180 o 250 W. Los famosos motores síncronos IE4 en modelo estándar o en modelo de superficie lisa convencieron con sus múltiples ventajas de ahorro energético, sobre todo durante la marcha con carga parcial en la cinta de transporte. Asimismo se amplió la exitosa serie NORDBLOC.1: ahora, gracias al nuevo reductor de engranaje cónico de 2 trenes para pares de salida de hasta 50 Nm, para los márgenes de carga reducidos hay a la venta reductores de sinfín y reductores ortogonales de alto rendimiento. Las soluciones para reducir las variantes y optimizar el Coste total de propiedad (TCO, por su sigla en inglés) completaron los productos que NORD DRIVESYSTEMS expuso en la feria. NORD finalizó la drinktec 2017 con un balance positivo y muy satisfecha con los excelentes contactos establecidos y el gran interés que los temas que presentó despertaron en los visitantes especializados de la industria de las bebidas y los alimentos líquidos. Un exitoso estreno en la drinktec.

Descubrir más