Noticias –
Electrónica de accionamiento en red y funciones para la Industria 4.0 en la SPS IPC Drives
En la feria SPS IPC Drives (pabellón 3, stand 218) NORD DRIVESYSTEMS presentó innovaciones en el ámbito de la electrónica de accionamiento. Entre ellas, la más destacada fue la serie de distribuidores de campo NORDAC LINK, especialmente desarrollada para las instalaciones de logística interna con diversos ejes de accionamiento, y que convenció gracias a su gran facilidad de manejo.

Bargteheide , 2017-10-30
El equipamiento y las funciones de los variadores de frecuencia y de los arrancadores de motor pueden configurarse específicamente para cada aplicación. Las conexiones codificadas para la potencia, la comunicación y los sensores garantizan una instalación y puesta en servicio rápidas y seguras. El interruptor de mantenimiento integrado y el interruptor de mando manual simplifican el servicio de la instalación. Como novedad ferial se presentaron los variadores de frecuencia como distribuidores de campo en el tamaño 2 para potencias nominales del motor de hasta 7,5 kW. De esta forma, la serie NORDAC LINK ofrece soluciones para las tareas típicas en los centros de distribución postal, la tecnología de transporte de equipajes en aeropuertos y los almacenes de mercancías. Los variadores son ideales tanto para los sistemas de transporte horizontal como para los transportadores inclinados y verticales, y ponen a su disposición funciones de mecanismo elevador y las funciones de seguridad STO y SS1 de acuerdo con la norma EN 61800-5-2.
Gracias a su vasta experiencia en el sector, el fabricante de accionamientos puede ofrecerle la reducción de variantes adecuada para su proyecto. Así, tanto los constructores como los propietarios de las instalaciones consiguen un notable potencial de ahorro debido a que los procesos de compra, construcción, puesta en servicio y mantenimiento resultan más eficientes. La electrónica de accionamiento de la familia NORDAC incluye diversas series de variadores de frecuencia para potencias de motor de hasta 160 kW. Los accionamientos inteligentes con PLC integrado pueden asumir el control completo de los procesos y regularlos de forma autónoma. Además, NORD ha desarrollado un concepto para que los equipos con componentes estándar puedan conectarse a la nube y actualmente está preparando una solución para producción en serie que permitirá el mantenimiento predictivo mediante funciones de software. La base para estos dos nuevos desarrollos son los variadores de NORD con PLC integrado, el cual puede procesar los datos sobre el estado (p. ej. la intensidad absorbida, la velocidad, la tensión y la palabra de estado) y datos de sensores externos conectados (p. ej. barreras fotoeléctricas, sensores de vibración). Con estas modernas soluciones, NORD ofrece a los constructores de máquinas e instalaciones la posibilidad de desarrollar conceptos de mantenimiento vanguardistas y crear nuevas ofertas de servicio en el marco de la digitalización y la Industria 4.0.
DE UN VISTAZO: NORD en la SPS IPC Drives
- Pabellón 3, stand 218
- Distribuidor de campo NORDAC LINK en tamaño 2
- Gran facilidad de manejo y flexibilidad gracias a
-
- Conexiones codificadas
- Interruptor de manejo manual
- Equipamiento y funciones variables
- Reducción de variantes en función del proyecto
- Variador de frecuencia con PLC hasta 160 kW
- Industria 4.0 - Funciones:
-
- Conexión a la nube
- Supervisión del estado
- Mantenimiento predictivo