Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la CBST 2017 en China

Del 22 al 24 de noviembre de 2017 se celebró en Shanghái la 8ª edición de la feria China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST). Este año, NORD DRIVESYSTEMS, uno de los especialistas líderes mundiales en accionamientos, volvió a estar presente.

LogiDrive

Bargteheide , 2017-10-23

En la famosa feria especializada celebrada en el New International Expo Centre (SNIEC) de Shanghái, la empresa internacional con sede en Bargteheide, al norte de Alemania, y presencia en China (HQ y fábrica de motores en Suzhou, planta de montaje en Tianjin) presentó innovadoras tecnologías y productos, aplicaciones actuales para la Industria 4.0 y conceptos para optimizar el consumo energético y los costes en la industria de las bebidas.

Entre otros, NORD DRIVESYSTEMS presentó su nsd tupH, un sistema de tratamiento de superficies que las protege de la corrosión, los productos químicos y la limpieza a alta presión o con chorro de vapor. Gracias a nsd tupH, los motorreductores de aluminio tienen una resistencia similar a la de los productos de acero inoxidable, son notablemente más eficaces que los productos con lacado anticorrosión y ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Los sistemas de accionamiento son uno de los principales consumidores de energía en esta industria. Por tanto, su rendimiento energético es un tema de suma importancia. El rendimiento de los nuevos motores de superficie lisa y ahorro energético de NORD DRIVESYSTEMS es mucho mayor que el de los modelos fabricados hasta la fecha, por lo que estos motores ayudan a reducir los costes operativos. Debido a su superficie lisa, son especialmente adecuados para aplicaciones en la industria de los alimentos y las bebidas.

La exitosa serie NORDBLOC.1 también se ha ampliado. Ahora, gracias al nuevo reductor de engranaje cónico de 2 trenes para pares de salida de hasta 50 Nm, para los márgenes de carga reducidos hay a la venta reductores de sinfín y reductores ortogonales de alto rendimiento. Los reductores soportan grandes cargas mecánicas, y su eje de accionamiento resiste fuerzas elevadas. Los nuevos modelos están disponibles para transmisiones desde 3,03 hasta 47,67. Estos modelos complementan la serie ya existente, que actualmente cuenta con seis tamaños con pares de hasta 660 Nm.

A menudo, la gran cantidad de tipos de reductores y motores, tamaños, opciones y transmisiones conlleva un gran número de variantes de accionamiento. Reducir la cantidad de variantes puede conllevar una optimización de los procesos y los costes. Los reductores cónicos de dos trenes de alto rendimiento con motor síncrono IE4, conectores rápidos y cable preconfeccionado son una solución para la logística interna en la industria de las bebidas. Sus ventajas: notable reducción del estocaje de piezas de repuesto, facilidad de reparación gracias a la técnica Plug and Play, diseño compacto que permite ahorrar espacio y un 25 % menos de peso gracias a su ligero cárter de aluminio.

NORD ha ampliado su gama de reductores industriales a más de once tamaños. NORD DRIVESYSTEMS es el único fabricante de reductores industriales modulares con pares de salida de hasta 250 000 Nm y cárter monobloque de una pieza. Este principio constructivo fue desarrollado por NORD en 1981 y desde entonces garantiza la máxima capacidad para someterse a cargas radiales y axiales.

Los intervalos de mantenimiento se prolongan y los tiempos de parada se reducen gracias al «Predictive Maintenance», el mantenimiento predictivo. El registro, evaluación y transmisión de los datos del accionamiento y de la aplicación permiten planificar los trabajos de mantenimiento en función de la necesidad y teniendo en cuenta la carga de producción. Así se reducen los costes de mantenimiento y se prolonga la vida útil del accionamiento.

Desde el desempaquetado, transporte y limpieza hasta el empaquetado y paletizado pasando por el llenado, sellado y etiquetado, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una gran variedad de soluciones fiables, de alto rendimiento y seguras para la industria de las bebidas. NORD DRIVESYSTEMS estuvo presente en la CBST en el pabellón 15 N1, stand 1A02.

NORD DRIVESYSTEMS pudo visitarse en la CBST 2017 en el pabellón 15 N1, stand 1A02.

Perfil de la empresa

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla, fabrica y distribuye tecnología de accionamiento desde hace más de 50 años, cuenta con más de 3600 empleados y es uno de los proveedores integrales líderes internacionalmente en el sector. Además de accionamientos estándar, suministra conceptos y soluciones específicos para aplicaciones concretas y especiales, por ejemplo accionamientos de bajo consumo o sistemas con protección contra explosión. En el ejercicio 2016 su volumen de negocio ascendió a 560 millones de euros. Actualmente NORD tiene filiales propias y socios de distribución en 89 países. Su sólida red de distribución y servicio garantiza una excelente accesibilidad y plazos de entrega breves, así como una oferta de servicios orientada al cliente. NORD produce una variadísima gama de reductores para pares entre 10 y 250 kNm, suministra motores eléctricos con un rango de potencia entre 0,12 y 1000 kW e incluso fabrica la electrónica de potencia necesaria de hasta 160 kW con sus propios variadores de frecuencia. Las soluciones en variadores están disponibles tanto si se necesita realizar una instalación clásica en el armario de distribución como para unidades de accionamiento descentralizadas y completamente integradas.