Noticias –
Industrie 4.0 ready: NORD en la SPS IPC DRIVES 2017
Del 27 al 30 de noviembre de 2017 en la SPS IPC Drives, la feria especializada en automatización eléctrica líder en Europa, NORD DRIVESYSTEMS presentó sus innovaciones en productos y sus soluciones de accionamiento inteligentes para la Industria 4.0.

Bargteheide , 2017-10-26
Actualmente, digitalización e Industria 4.0 son las palabras clave más utilizadas en la industria, la producción y la logística. NORD DRIVESYSTEMS demostró en la SPS IPC Drives 2017 en Núremberg, en un espacio de pruebas de aplicaciones especialmente diseñado para la ocasión, las posibilidades que los sistemas de accionamiento de NORD ofrecen para la fábrica del futuro. Los accionamientos en red comunican los datos sobre su estado a través del control o los envían directamente a la nube. Y desde ahí, estos datos están disponibles de inmediato en todo el mundo para poder ser evaluados y analizados. En este contexto, los variadores de frecuencia con funcionalidad PLC integrada desempeñan un papel crucial. El PLC integrado procesa los datos de los sensores y actuadores conectados, dado el caso inicia directamente un control de los procesos, y transmite los datos del accionamiento y de la aplicación tanto al pupitre de mando como a otros componentes que están en red con el mismo. Así es posible supervisar la instalación en su conjunto con sistemas de accionamiento NORD. Con ayuda de los datos recopilados se puede, entre otros, determinar el estado de mantenimiento (palabra clave mantenimiento predictivo) o la carga que soporta el accionamiento. Gracias a esto se consigue planificar los trabajos de mantenimiento teniendo en cuenta tanto las necesidades como la carga de producción. Las ventajas de ello son unos intervalos de servicio más breves, menos periodos de parada, la reducción de los costes de mantenimiento y la prolongación de la vida útil del accionamiento.
Además de soluciones de accionamiento inteligentes para la Smart Factory o fábrica inteligente, en la SPS IPC Drives NORD también presentó innovaciones de productos como NORDAC LINK y LogiDrive. El distribuidor de campo NORDAC LINK es un control del accionamiento que permite una instalación flexible cerca del motor y que está disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador del motor (hasta 3 kW). Puede configurarse libremente en función de los requisitos y de la aplicación, y gracias al PLC integrado y a que es compatible con todos los sistemas bus convencionales, se integra con facilidad en todos los sistemas de automatización modernos. Con LogiDrive NORD ha creado una unidad de accionamiento estandarizada para aplicaciones en la logística interna, que además tiene un mejor rendimiento energético, permite optimizar los costes y resulta fácil de mantener. Los accionamientos LogiDrive están compuestos por un motor síncrono IE4 con una potencia nominal de hasta 5,5 kW, un reductor ortogonal de dos trenes y un distribuidor de campo NORDAC LINK que se instala cerca del motor.
NORD en la SPS IPC Drives 2017: Pabellón 3, stand 218
- Distribuidores de campo NORDAC LINK
- LogiDrive
- Industria 4.0
- Predictive Maintenance
- Funcionalidad PLC