Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la Underhåll 2018 en Suecia

Del 13 al 16 de marzo de 2018 en Gotemburgo, Suecia, NORD DRIVESYSTEMS presentó sus accionamientos inteligentes para la producción en red, tecnología innovadora y nuevos productos en la Underhåll, la feria norteuropea especializada en el mantenimiento y reparación industriales.

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

Bargteheide , 2018-01-30

Soluciones inteligentes para la producción y el mantenimiento

La digitalización de la producción también ha hecho cambiar radicalmente el ámbito del mantenimiento y la reparación. La puesta en red inteligente de las instalaciones y máquinas permite recopilar y evaluar grandes cantidades de datos de rendimiento, lo cual, a su vez, permite supervisar continuamente el estado de la instalación o las máquinas y realizar un mantenimiento predictivo.

En su centro de pruebas de aplicaciones, el especialista de Bargteheide en accionamientos presenta el accionamiento del futuro y las posibilidades que ofrecen la conexión a la nube y la Industria 4.0. Los accionamientos de NORD pueden conectarse en red, funcionan de forma autónoma y son escalables en funciones y rendimiento. Además, gracias a su variador de frecuencia con PLC integrado, protocolizan continuamente los datos del accionamiento y de la aplicación, evalúan todos los datos disponibles de los sensores y los actuadores, asumen tareas de forma autónoma y ofrecen la posibilidad de realizar diagnósticos optimizados. Estos accionamientos comunican los datos sobre su estado a través del control o los envían directamente a la nube. Y desde la misma los datos están disponibles en todo el mundo para su uso y análisis. Así es posible supervisar la instalación con sistemas de accionamiento NORD en su conjunto. Esto permite realizar un mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance), aumentar la disponibilidad de las instalaciones, reducir los costes de mantenimiento y reparación y coordinar de manera óptima las tareas de servicio. Asimismo, gracias a la supervisión del estado pueden realizarse optimizaciones orientadas al futuro.

Por otro lado, en Suecia NORD también presentó innovadores productos y soluciones de alto rendimiento para optimizar las variantes y los costes. Por ejemplo, NORD DRIVESYSTEMS ha ampliado su exitosa serie modular de reductores industriales MAXXDRIVETM añadiendo dos tamaños adicionales (pares nominales de 15 y 20 kNm) y lengüetas para extrusoras, gracias a lo cual ahora ofrece nuevas soluciones para aplicaciones de carga pesada. Y para las condiciones más exigentes, también se ha desarrollado el tratamiento para superficies nsd tupH, que consigue que los motorreductores de aluminio sean igual de resistentes como los productos de acero inoxidable y mucho más resistentes que los lacados anticorrosión. Los productos tratados con nsd tupH no se ven afectados por los ácidos y las lejías, y además son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión. LogiDrive es una de las posibilidades para optimizar las variantes y los costes. Las variantes estandarizadas de motorreductores para aplicaciones de logística interna y aeroportuarias tienen un elevado rendimiento y gracias a su tecnología plug and play permiten un mantenimiento muy sencillo y consiguen reducir notablemente la cantidad de piezas en stock.

NORD estuvo presente en la Underhåll en el pabellón 11, stand B06