Noticias –

LogiMAT 2018 - Retrospectiva de feria

En la LogiMAT 2018, que se celebró a mediados de marzo en Stuttgart, NORD presentó sus potentes y económicas soluciones para la logística interna y la tecnología de transportadores.

Bargteheide , 2018-03-19

LogiMAT 2018 - Retrospectiva de feria

Fiel al lema de la feria «Digital – En red – Innovador», NORD presentó en la LogiMAT2018 tecnología de accionamiento inteligente, flexible y de alto rendimiento para los transportadores y logística interna. Entre otros, NORD presentó su nueva serie de equipos descentralizados NORDAC LINK , optimizada especialmente para la tecnología de transporte. El control del accionamiento para una instalación flexible y cercana al motor está disponible como variador de frecuencia (hasta 7,5 kW) y como arrancador de motor (hasta 3 kW) y permite una puesta en servicio rápida además de un manejo y mantenimiento sencillos. Además, NORD también mostró al público especializado internacional los sistemas de motorreductor estandarizados LogiDrive, compuestos por un motor síncrono IE4, un reductor cónico ortogonal de dos trenes y un equipo descentralizado NORDAC LINK, así como conceptos para optimizar el consumo energético y los costes (incluyendo TCO, reducción de variantes y motores síncronos IE4).

«Estos últimos años la demanda en el ámbito de la logística interna ha aumentado mucho. Esto también ha quedado patente en la LogiMAT en Stuttgart. En nuestros stand tuvimos el honor de saludar a un gran número de visitantes y clientes, y mantuvimos con ellos conversaciones muy interesantes. Para nosotros, la LogiMAT 2018 ha sido todo un éxito», afirmaba el Dr. Omar Sadi, gerente de NORD.