Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la ACHEMA 2018 - Remover, mezclar, bombear: soluciones de accionamiento para la tecnología de procesos con modelo ATEX y una elevada protección anticorrosión

Del 11 al 15 de junio de 2018, NORD presentó en Fráncfort del Meno, en la ACHEMA, una variada gama de productos.

Bargteheide , 2018-05-03

La gama de productos expuestos se centró sobre todo en los modelos de accionamiento con homologación ATEX para la industria de procesos y en los variadores de frecuencia SK 180 E, que son especialmente robustos. Los accionamientos para aplicaciones con bombas, el tratamiento anticorrosión nsd tupH para entornos agresivos y los reductores industriales con cárter monobloque culminaron la presentación del fabricante del norte de Alemania.

Tanto en el sector químico como en el farmacéutico o el alimentario, en la industria de procesos los gases y polvos combustibles constituyen un elevado riesgo para la seguridad de las personas y las máquinas. Desde hace mucho NORD DRIVESYSTEMS es un fabricante certificado y desde 2003 ofrece soluciones de accionamiento conformes a la normativa ATEX, como motores con protección contra explosión por gas o polvo, reductores y tecnología de accionamiento electrónico para las zonas 1, 2, 21 o 22.

Accionamientos ATEX modulares

NORD suministra soluciones de accionamiento específicas para cada aplicación con formas constructivas individuales y equipamiento modular. La empresa ofrece conceptos de accionamiento flexibles con motores que, como opción, pueden diseñarse para el funcionamiento con variador y la posibilidad de montar el motor mediante cilindros IEC o Nema, así como también directamente en un reductor para obtener una solución muy compacta. La gama de productos NORD con protección contra explosión se caracteriza por integrar ventilación forzada, antirretornos o frenos (en función de la zona), por la posibilidad de combinar la protección contra polvo y contra gas según los deseos del cliente, por ofrecer sistemas para temperaturas ambientes de hasta 60 °C y por estar disponible en todo el mundo junto con documentación en más de 20 idiomas. Además, si el cliente lo solicita, se estampan en la placa de características los intervalos de mantenimiento concretos determinados en función de la aplicación.

Variadores de frecuencia robustos para la tecnología de procesos

Con el modelo SK 180 E - NORDAC BASE, NORD ofrece además numerosos variadores de frecuencia descentralizados y con homologación ATEX para las más diversas aplicaciones, los cuales, además de funcionar de forma muy económica, también están disponibles con el tipo de protección IP69K. De esta forma se garantiza una absoluta estanqueidad del cárter incluso en aplicaciones de proceso que requieren una potente limpieza a alta presión. Los variadores de frecuencia se utilizan, entre otros, en la industria del envasado y de los alimentos, así como en aplicaciones de transporte y con bombas.

Accionamientos NORD para aplicaciones con bombas

Uno de los grandes puntos fuertes de NORD es su gama de accionamientos para bombas con protección contra explosión. Los sistemas de accionamiento, cuyos componentes combinan a la perfección, están compuestos por reductor, motor y variador de frecuencia, y forman grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente y pueden supervisar y controlar toda la instalación.

Tratamiento especial para superficies para entornos agresivos

Para usos en entornos agresivos, NORD ofrece el tratamiento anticorrosión nsd tupH para sus accionamientos de aluminio. Con el mismo se consigue una superficie con una resistencia a la corrosión similar a la del acero inoxidable. Esto permite limpiar los accionamientos sin problema alguno con chorros de vapor a alta presión o que los accionamientos entren en contacto con medios agresivos. Por tanto, el aluminio tratado con este procedimiento constituye una verdadera alternativa al acero inoxidable.

Reductores industriales para aplicaciones de carga pesada

Los reductores industriales de NORD accionan aplicaciones de carga pesada, por ejemplo en agitadores, mezcladoras y molinos, en la producción de alimentos y cosméticos. Para estos usos están especialmente recomendados los robustos motorreductores coaxiales o reductores cónicos ortogonales con cárter monobloque. Sus grandes rodamientos garantizan una elevada capacidad de carga y vida útil en la aplicación.

NORD presentó su innovadora tecnología de accionamiento en el Pabellón 5, Stand D51 de la ACHEMA.

Perfil de la empresa

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla, fabrica y distribuye tecnología de accionamiento desde hace más de 50 años, cuenta con más de 3600 empleados y es uno de los proveedores integrales líderes internacionalmente en el sector. Además de accionamientos estándar, suministra conceptos y soluciones específicos para aplicaciones concretas y especiales, por ejemplo accionamientos de bajo consumo o sistemas con protección contra explosión. En el ejercicio 2017 su volumen de negocio ascendió a 630 millones de euros. Actualmente NORD tiene filiales y distribuidores en 89 países. Su sólida red de distribución y servicio garantiza una excelente accesibilidad y plazos de entrega breves, así como una oferta de servicios orientada al cliente. NORD produce una variadísima gama de reductores para pares entre 10 y 250 kNm, suministra motores eléctricos con un rango de potencia entre 0,12 y 1000 kW e incluso fabrica la electrónica de potencia necesaria de hasta 160 kW con sus propios variadores de frecuencia. Las soluciones en variadores están disponibles tanto si se necesita realizar una instalación clásica en el armario de distribución como para unidades de accionamiento descentralizadas y completamente integradas.