Noticias –

Soluciones de accionamiento para la fabricación higiénica - El tratamiento de superficies nsd tupH

Del 22 al 24 de mayo de 2018, NORD DRIVESYSTEMS presentó en la SPS IPC Drives Italia, en Parma, su potente tratamiento de superficies nsd tupH, resistente a la corrosión, para accionamientos de aluminio.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-05-14

Los accionamientos de aluminio tratados con nsd tupH tienen una resistencia a la corrosión similar a la del acero inoxidable, pero a su vez son mucho más ligeros y económicos. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con la laca o los revestimientos, con este tratamiento la capa protectora no se desconcha. Esto se debe a que el tratamiento no se aplica a la superficie, sino que se combina con el material de forma duradera. Gracias a que las superficies son más lisas, los accionamientos se limpian con mayor rapidez y facilidad. Además, el tratamiento permite usar sin problema alguno limpiadores de alta presión y no sufre ningún daño si entra en contacto con medios agresivos (tanto con lejías como con ácidos). En todos los entornos en los que imperan condiciones extremas, medios corrosivos o un clima adverso, los accionamientos con nsd tupH constituyen una alternativa robusta y duradera a los modelos de acero inoxidable.

Al contrario de lo que sucede con el acero inoxidable, que limita al usuario a unos pocos modelos, las variantes de reductor y motorreductor de aluminio tratados con nsd tupH por NORD están disponibles en gran número y son productos térmicamente seguros probados durante muchos años.

Las ventajas del tratamiento nsd tupH de un vistazo:

  • Resistente a la corrosión y evita la corrosión por contacto
  • Superficies fáciles de limpiar
  • Resistente a los ácidos y las lejías (todo el rango de pH)
  • Sin filtraciones, ni siquiera en caso de daños
  • No puede desconcharse
  • Alternativa económica al acero inoxidable
  • Más ligero que el acero inoxidable

NORD estuvo presente en la SPS IPC Drives Italia 2018 en el Pabellón 3, Stand F045.