Noticias –

Nuevos tamaños de reductores industriales NORD

Los reductores industriales de NORD DRIVESYSTEMS son especialmente robustos y duraderos, y poseen una gran capacidad de carga. Entre otros, se utilizan en el ámbito de la carga pesada y accionan, por ejemplo, agitadores, mezcladores o molinos.

Bargteheide , 2019-03-28

NORD ha ampliado la gama de reductores industriales MAXXDRIVETM con los tamaños 5 y 6, y con pares nominales entre 15 y 20 kNm. Además, también ha ampliado los tamaños del 5 al 11 con lengüeta para extrusoras. A partir de ahora, los usuarios disfrutarán de rodamientos de presión de generosas dimensiones que absorben de forma segura las fuerzas de proceso y garantizan una prolongada vida útil. La opción con lengüeta para extrusoras puede diseñarse de forma individualizada para el eje del cliente y adaptarse óptimamente a requisitos específicos.

Los reductores industriales MAXXDRIVETM de NORD DRIVESYSTEMS se caracterizan por su gran densidad de potencia, una marcha silenciosa y la máxima fiabilidad. Sus grandes rodamientos garantizan una elevada capacidad de carga tanto radial como axial y una prolongada vida útil. A partir de sus robustos reductores coaxiales y cónicos ortogonales con cárter monobloque , NORD proyecta sistemas de accionamiento integrales para el funcionamiento con carga pesada.