Noticias –

Tecnología de accionamiento fiable para cerveceras

Octopi Brewing Co. es una cervecera por contrato líder en Estados Unidos y muy activa en el floreciente segmento de la cerveza artesanal. La empresa utiliza los resistentes motorreductores de NORD para sus tinas de macerado y clarificación.

Bargteheide , 2018-12-03

Como cervecera por contrato, Octopi Brewing produce una variada gama de tipos de cerveza y suele procesar entre 1000 y 2000 kg de grano por cocción. Para las tareas más exigentes durante este proceso, la empresa optó por maquinaria con tecnología de accionamiento fiable y de alto rendimiento y utiliza un motorreductor de ejes paralelos NORD para el agitador de la tina de macerado y un motorreductor de engranaje cónico NORD para el dispositivo de corte en la tina de clarificación, ambos equipados con un motor de 3,7 kW. Estos potentes accionamientos garantizan un desarrollo sin interrupciones de los procesos y un funcionamiento sin problemas. «Esta es la mejor tecnología con la que contamos actualmente. Es fiable y siempre llega hasta donde le pedimos, incluso más allá de sus límites», afirmaba Isaac Showaki, gerente de Octopi Brewing, al respecto de las tinas de macerado y clarificación.

NORD posee vastos conocimientos sobre la industria de las bebidas y suministra productos de accionamiento optimizados para todas las tareas de producción en este sector, p. ej. bombas, mezcladores, agitadores, sistemas de aire acondicionado y tecnología de ventilación para mover, posicionar, dosificar, embotellar, envasar, transportar y almacenar. Los robustos, resistentes y económicos reductores, motorreductores y tecnología de accionamiento de NORD están disponibles con una gran gama de relaciones de transmisión y con rodamientos reforzados.