Noticias –

Robustos reductores para agitadores potentes– Soluciones de accionamiento de NORD con rodamientos reforzados

NORD DRIVESYSTEMS suministra tecnología de accionamiento fiable con rodamientos reforzados y mayor distancia entre ellos para la industria procesadora. De esta forma garantiza una capacidad de carga radial y axial máxima y una vida útil más prolongada de sus reductores.

Bargteheide , 2019-07-03

Por naturaleza, las aplicaciones con agitadores someten al reductor a unas cargas axiales y radiales muy elevadas. Por tanto, NORD DRIVESYSTEMS suministra opciones con mayor potencia y rendimiento específicamente para estas aplicaciones. Estas opciones incluyen un modelo para agitador (rodamiento VL2) con rodamientos reforzados y mayor distancia entre ellos y un modelo Drywell (rodamiento VL3) con un deflector de aceite adicional e indicador de fuga de aceite o sensor de aceite. La distancia entre los rodamientos de los modelos VL2 y VL3 se aumenta mediante piezas de montaje, gracias a lo cual ya no es necesario cambiar a un reductor de mayor tamaño y desaparecen los costes asociados a ello. Además, NORD ofrece rodamientos sobredimensionados a propósito para su uso en agitadores.