Noticias –

NORD en la Feria de Hannover 2019

En la Feria de Hannover, del 1 al 5 de abril de 2019, entre otros aspectos destacados, NORD presentó sus nuevos reductores industriales, sus nuevos variadores de frecuencia y su nueva solución móvil para puesta en marcha y servicio.

Bargteheide , 2019-04-01

El nuevo reductor ortogonal de dos trenes MAXXDRIVE® XT se ha optimizado especialmente para aplicaciones con relaciones de transmisión bajas y potencias elevadas. El equipamiento de serie de la gama incluye un cárter monobloque con optimización térmica y un ventilador axial integrado. De esta forma se mejora el flujo de aire de refrigeración y se consigue un límite de potencia térmica muy elevado. Además, en muchos casos ni siquiera hacen falta opciones de refrigeración externa.

La nueva serie de variadores para armario de distribución NORDAC PRO SK 500P impresiona debido a sus elevados niveles de funcionalidad, conectividad y modularidad. Además, integra una variada gama de interfaces, incluida una conexión Industrial Ethernet, un puerto USB y una ranura para tarjeta SD, y puede ampliarse funcionalmente con módulos enchufables de control, seguridad y opciones. Asimismo, también ofrece a los usuarios un diseño extremadamente compacto en formato libro.

La nueva NORDCON APP con NORDAC ACCESS BT constituye una solución móvil para la gestión eficiente de los reductores NORD. Es una solución fácil de usar con la que el cliente puede realizar parametrizaciones, copias de seguridad y recuperaciones, así como poner el dispositivo en marcha. Su visualización basada en panel de mandos permite supervisar el accionamiento y diagnosticar errores. Y a todo ello se suman funciones auxiliares y un osciloscopio para analizar el accionamiento.

NORD estuvo presente en la Feria de Hannover 2019 en el pabellón 15, estand H31.

  • Reductor ortogonal de dos trenes MAXXDRIVE® XT
  • NORDAC PRO SK 500P
  • NORDCON APP y NORDAC ACCESS BT
  • Soluciones de accionamiento listas para la Industria 4.0
  • Tecnología de accionamiento descentralizada