Noticias –

Soluciones de accionamiento para cintas transportadoras continuas

Un funcionamiento sin problemas, incluso con las condiciones ambientes más duras: para transportar materiales a granel, NORD DRIVESYSTEMS ofrece potentes sistemas de accionamiento que se caracterizan por la máxima fiabilidad, seguridad y robustez.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Bargteheide , 2019-07-29

Para transportar materiales a granel se necesitan cintas transportadoras con diferentes direcciones de transporte, flujo de masa, longitud y construcción. Los fiables y robustos accionamientos de NORD son la respuesta, puesto que garantizan un flujo ininterrumpido de material y pueden controlarse individualmente para garantizar una alimentación precisa y dinámica del material a granel.

Las cintas transportadoras se utilizan para el transporte continuo de materiales a granel en la minería, la ingeniería mecánica o el campo de los plásticos y el reciclado de papel. Las cintas transportadoras de goma o plástico se direccionan con por lo menos dos tambores, uno de los cuales suele estar accionado y mueve la cinta por fricción de correa. Para las cintas transportadoras de gran tamaño y capacidad son ideales los reductores industriales MAXXDRIVE, que tienen una prolongada vida útil y requieren poco mantenimiento, y que son los reductores ortogonales de dos trenes con los que se ha ampliado la serie MAXXDRIVE. Además, pueden combinarse con un motor de alto rendimiento IE3 montado con patas en una bancada o un bastidor y conectado al motor mediante un acoplamiento hidráulico.

El práctico paquete de mantenimiento de NORD, una combinación de medidas de protección y sistemas de monitoreo, garantiza que la inversión siga funcionando incluso con las condiciones ambiente más duras, como el funcionamiento ininterrumpido, el polvo o las inclemencias climáticas.