Noticias –

NORD en la BrauBeviale 2019

En la BrauBeviale 2019, que se celebra del 12 al 14 de noviembre de 2019, NORD presentará soluciones de accionamiento innovadoras y potentes para la industria de las bebidas.

Bargteheide , 2019-11-06

NORD hace realidad conceptos de accionamiento hechos a medida para sus clientes en el campo de la logística y la producción de bebidas , todo ello con un nivel máximo de rendimiento y funcionalidad, que satisfacen los retos de las condiciones medioambientales y los estrictos requisitos de higiene de la industria. Los visitantes de la BrauBeviale pueden comprobarlo por sí mismos en el estand de NORD número 439, en el pabellón 7.

Uno de los puntos álgidos de la feria es el nuevo motor síncrono IE5+ (disponible a partir del segundo trimestre de 2020). Este motor optimizado para el lavado ofrece una gran densidad de potencia en un menor espacio de instalación, cuyas pérdidas son considerablemente inferiores a las de la serie IE4 actual. La combinación con el tratamiento de superficies tupH da como resultado una solución de accionamiento resistente a la corrosión, higiénica y de alto rendimiento energético. Entre otros puntos destacados, los especialistas en accionamiento presentarán un concepto de accionamiento estandarizado para tinas de macerado que también permite realizar modificaciones personalizadas del amplio sistema modular NORD, así como del NORDAC PRO SK 500P, una nueva generación de variadores para la instalación de armarios distribución.

Encontrará a NORD en la BrauBeviale en el pabellón 7, estand número 439.

  • Última generación de motores IE5+
  • Tratamiento de superficies nsd tupH
  • Soluciones de accionamiento para tinas de macerado
  • NORDAC PRO SK 500P