Noticias –

Nuevo cerebro para los reguladores de accionamientos NORDPLC integrado gracias a una CPU más rápida y a una nueva revisión del firmware

El PLC integrado convierte los variadores de frecuencia NORD junto con una combinación de motor y reductor en una solución de sistema completa. Tanto los reguladores descentralizados SK 180E y SK 200E como los convertidores de armario de distribución a partir del modelo SK 520E disponen ahora de un PLC integrado.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Este permite programar de forma cómoda y libre las funciones relacionadas con el accionamiento según IEC 61131-3 en "Texto estructurado" y "Lista de instrucciones" con NORD CON, la herramienta gratuita para programación y parametrización. De este modo, los variadores inteligentes pueden llevar a cabo hasta tareas exigentes, como funciones de vigilancia autónomas o incluso procesos de trabajo dinámicos, sin apoyo de ningún tipo de control externo. Esto hace que la solución resulte especialmente económica.

Y además, es compatible con una gran variedad de motores: actualmente se está probando mediante ensayos de campo la regulación de motores síncronos IE4. Además de su gran flexibilidad funcional, módulo POSICON incluido, la serie descentralizada SK 200E también ofrece una capacidad de sobrecarga notablemente elevada y, al contrario de lo que suele suceder con este tipo de aparatos, está disponible para potencias de hasta 22 kW. A lo largo de este año también saldrán a la venta los aparatos para armario de distribución con un diseño muy compacto de la serie SK 500E hasta el tamaño 11 y con una potencia de 160 kW.