Noticias –

NORD Gear lanza los nuevos arrancadores suaves para motor.

Con la familia de arrancadores suaves SK135E/SK175E, los componentes del accionamiento dejarán de estar sometidos a arranques incontrolados y esfuerzo mecánico

Waunakee, WI , 2015-12-17

Con la familia de arrancadores suaves SK135E/SK175E, los componentes del accionamiento dejarán de estar sometidos a arranques incontrolados y esfuerzo mecánico. Estos arrancadores han sido diseñados para su uso en un sistema de control distribuido y pueden montarse directamente sobre el motor o cerca del mismo.

Los motores de CA conectados directamente a su fuente de potencia consumen más potencia durante el arran-que y la parada, y pueden llegar a consumir hasta siete veces más corriente nominal del motor independiente-mente de la carga. Debido a esto se pueden producir comportamientos irregulares de arranque y parada, y someter a todos los componentes implicados a un esfuerzo innecesario.

NORD ha creado una solución simple y económica para estos riesgos innecesarios asociados a los motores eléctricos como impulsor principal. El SK135E/SK175 regula las tres funciones principales de un arrancador de motor y las controla con el fin de proteger tanto el equipo como lo que el mismo mueve, a la vez que ahorra dinero al hacerlo.

La serie de productos consta de un modelo básico, el SK135E, y de un modelo ampliado, el SK175E. Ambos modelos disponen de conectividad interna o bien vía ASi o bien vía Profibus DP.

SK 135E - Funciones básicas:

• 2 entradas digitales y 2 salidas digitales

• 4 interruptores DIP

• Hasta 4 potenciómetros configurables

• Interfaz de diagnóstico RS 232 a través de RJ12

• Filtro de línea EMC

• Entrada del sensor de temperatura (TF+/TF-)

• Control del freno electromecánico del motor

• Protección contra sobrecarga del motor

• LED de diagnóstico

• Monitorización del flujo (corriente mínima)

• Monitorización de la red, de la fase del motor y de la corriente mínima

• Detección automática de la secuencia de fase

• Montaje sobre motor o cercano al motor

SK175E - Funciones adicionales:

• Conectividad interna vía ASi o vía Profibus DP

• 2 entradas digitales adicionales