Noticias –

Transporte eficiente y confiable para transportadores aéreos con accionamiento NORD

Los productos NORD están disponibles para trabajo con carga pesada y componentes mecanizados de alta calidad, y las transmisiones Nord para transportadores aéreos no son la excepción.

transportadores aéreos

transportadores aéreos

Huimilpan, Queretaro, Mexico , 2016-04-11

Los productos NORD están disponibles para trabajo con carga pesada y componentes mecanizados de alta calidad, y las transmisiones NORD para transportadores aéreos no son la excepción. Con 95% de eficiencia y mínimo mantenimiento, los modelos SK9055 y SK9155 ofrecen un bajo costo total de adquisición permitiendo una operación limpia y confiable para plantas ensambladoras de automóviles, procesamiento de carne y muchas otras aplicaciones alrededor del mundo. Estos accionamientos para transportadores aéreos han sido diseñados con una brida de montaje y un eje de salida que permiten una sencilla instalación ‘en los bastidores estándar de la industria.

Los accionamientos SK9055 y SK9155 para transportadores aéreos, también incluyen en su diseño rodamientos de alta capacidad con pozo seco VL3 de NORD, incorporando dos características principales: Rodamiento tipo agitador (gran distancia entre rodamientos de salida), que permite a los reductores de NORD soportar una carga radial alta, y su diseño de pozo seco añadiendo al sistema protección extra contra fugas de aceite.