Variador de correa

Información del producto

Product images

Description

Tamaños:
12
Prestaciones:
0.16 - 150 hp
Relación:
6:1

Además de robustos, los reductores con variador mecánico casi no requieren mantenimiento, ni siquiera en caso de carga constante.
A pesar de la regulación de velocidad electrónica cada vez más progresiva, muchas aplicaciones son inimaginables sin estos robustos componentes.

Cárter monobloque...
...el concepto perfecto en la fabricación de reductores.

Ventajas decisivas para el usuario:

  • Máxima seguridad de funcionamiento
  • Máximos pares en los accionamientos
  • Elevada capacidad de carga axial y radial
  • Bajo nivel de ruidos en funcionamiento
  • Poco mantenimiento
  • Larga vida útil

Acceso directo