Reductor coaxial ESTÁNDAR
El probado clásico
- Prestaciones: 0.16 - 10 hp
- Rango de pares: 440 - 6160 lb-in
Tamaños: | 6 |
---|---|
Posición de montaje: | M1 - M6 |
Relación: | 1.92:1 - 488.07:1 |
Características
El reductor coaxial estándar es una construcción que satisface los requisitos básicos de rendimiento tanto de reductores como de motorreductores y que puede usarse, entre otros, para la intralogística.
- Reductor de eje macizo
- Modelo con patas y brida
- Reductor coaxial
- La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
- Modelos específicos para cada aplicación
- Bombas
- Ventilador