Reductores de sinfín SI UNIVERSAL

Modular y flexible

  • Prestaciones: 0.16 - 5.0 hp
  • Rango de pares: 186 - 4683 lb-in
Tamaños: 5
Posición de montaje: UNIVERSAL
Relación: 5.00:1- 3 000.00:1

Características

Los reductores de sinfín SI UNIVERSAL ofrecen una elevada densidad de potencia y además son extremadamente compactos. Asimismo, se caracterizan por una transferencia muy silenciosa del par. Debido a su sencilla pero efectiva estructura se obtienen notorias ventajas en lo relacionado con el espacio constructivo en comparación con otros tipos de reductores.

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Opcionalmente, prerreductor coaxial 10:1 y reductor de sinfín doble
  • Modular, flexible y por tanto implementación polifacética
  • Posibilidad de nsd tupH
  • Rodamiento del eje de salida para una gran capacidad de carga

  • Logística interna
  • Manutención
  • Accionamientos reguladores

Acceso directo

Configurador de productos

Configurador de productos

Procesado de alimentos Treif

Corte inteligente

La empresa Treif Maschinenbau GmbH de Oberlahr es uno de los fabricantes líderes mundiales de equipos y sistemas para cortar alimentos. Gracias a que sus funciones cercanas al accionamiento se pueden programar libremente según IEC 61131, el variador de frecuencia SK 500E para máquinas de corte permite posicionar los alimentos más diversos.