REDUCTOR DE ENGRANAJE CÓNICO NORDBLOC.1

Rendimiento y diseño

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Prestaciones: 0.16 - 10.0 hp
  • Rango de pares: 443 - 5,841 lb-in
Tamaños: 6
Posición de montaje: M1 - M6
Relación: 3.03 - 70 : 1

Características

Las series de reductores ortogonales de 2 trenes con rendimiento optimizado son un innovador diseño de NORD y están fabricadas a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia. Gracias a su ejecución como modelos lavables, los nuevos reductores de engranaje cónico de 2 trenes NORDBLOC.1 son ideales para aplicaciones tanto en la industria de extracción como en la industria alimentaria

Reductor de engranaje cónico SK 9x0072.1 NORDBLOC.1

NOVEDAD: La nueva serie SK 9x0072.1 cuenta con un rango de potencia entre 0,12 y 1,1 kW y una relación de transmisión entre 3,03 y 47,67:1. Estos reductores ortogonales de dos trenes se caracterizan por su elevado rendimiento, su diseño compacto, la máxima fiabilidad y una prolongada vida útil. Su ligero cárter de aluminio de alta resistencia garantiza una elevada rigidez y la máxima durabilidad. Además, su diseño modular ofrece una gran flexibilidad de aplicación debido a que existen numerosas opciones tanto de aplicación como de montaje. Está disponible en dos modelos: el SK 920072.1 y el SK 930072.1. El cárter abierto del modelo SK 920072.1 es ligero, pero a pesar de ello muy sólido debido a su construcción. De este modelo también existe una versión universal con patas y brida. Con su cárter cerrado, el SK 930072.1 es ideal para las aplicaciones con los requisitos de higiene y limpieza más exigentes. Además, el tratamiento para superficies nsd tupH opcional ofrece una protección adicional.

  • Eje macizo y eje hueco (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
  • Modelo estándar: SK 92.1: Patas/Brida B14 con brida B5 y brazo de reacción opcional. SK93.1: Brida B14 con brida B5 y fijación por patas opcional
  • Reductor ortogonal

  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
  • El innovador diseño permite una limpieza rápida y reduce el peso
  • Gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial se consigue un funcionamiento seguro
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Posibilidad de nsd tupH
  • Modelos específicos para cada aplicación

  • Logística interna
  • Tecnología de embalaje
  • Manutención

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Acceso directo