Protección contra explosión por gas

Motores con protección contra explosión

  • gas-explosion-protection-motor-
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Flachgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Kegelradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • Rango: 0.16 – 30 hp
  • Clase de rendimiento IE1 e IE2

Características

Los motores NORD con protección contra explosión por gas se fabrican en las plantas propias de la empresa y se suministran a los principales mercados de todo el mundo. Y ello desde 2003. Los motores de NORD con protección contra explosión están disponibles para las zonas 1 y 2 según las categorías 2G y 3G. Los clientes tienen a su disposición diferentes soluciones basadas en las clases de protección contra ignición «Seguridad aumentada» (e), «Envolvente antideflagrante» (d/de) y «Diseño no inflamable». Además, todos los motores están homologados según ATEX y HazLoc, y están disponibles, entre otras, con las siguientes opciones:

  • Freno (BRE+), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)