Újdonságok –

A hajtás szabad utat teremt – üzemi blokkok önálló megszüntetése

A NORD DRIVESYSTEMS integrált PLC-vel ellátott intelligens hajtásrendszerekkel jelentkezik az SPS IPC Drives kiállításon (3-as csarnok, 218-as stand). Ezek komplett folyamatvezérlési feladatokat látnak el az ügyfél-alkalmazásokban.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

A diagnosztikai funkciók, érzékelő interfészek és folyamatszabályozók széles körének köszönhetően kiváltképpen jól felismerhetők a blokkok, és a normál mozgások sok esetben önállóan is helyreállíthatók. Ez növeli a berendezés rendelkezésre állását, és csökkenti a szervizigényt. Amennyiben egy akadály, például vezetékeltömődés a sebesség, illetve a forgásirány megváltoztatásával megszüntethető, a hajtás azt követően ismét visszaáll normál üzembe. Ettől eltérő esetben a rendszer hibajelentést küld a vezérlésnek és párhuzamosan elindít egy kitérőmanővert úgy, hogy például utasítja a hajtásegységeket a bypass (megkerülő megoldás) bekapcsolására. A műveletek alkalmazásspecifikus módon egyedileg beprogramozhatók. Ez lehetővé teszi önállóan tevékenykedő, intelligens berendezés komponensek, így osztályozók, adagolók és csomagolók, önállóan üzemelő és hálózatba kötött szivattyúk, törők és szállítócsigák megvalósítását. Ezzel egyidejűleg biztosított az automatizálási hálózatokba történő optimális bekötés is. A frekvenciaváltó PLC igény szerint elvégzi a hajtás- és alkalmazásadatok optimális feldolgozását a fölérendelt vezérlés számára, illetve diagnosztikai célokra. A NORD az elektromágneses interferenciát kivételesen jól tűrő, alacsony karbantartási igényű, sokszínű decentralizált hajtáselektronikát kínál max. 22 kW teljesítményű szinkron- és aszinkronmotorokhoz.