Újdonságok –

Növekedés Indiában

A NORD DRIVESYSTEMS az indiai leányvállalatának fejlesztésébe beruház: 45 millió indiai rúpiát (hozzávetőleg 600 000 euró) invesztált a NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. új szervizközpontjának létrehozásába. Az üzem gyártási felülete ezzel 13 000 m²-re növekedett.

nord_investition_indien

Bargteheide , 2016-12-01

A gyár kapacitása évente több mint 24 000 hajtás. 2005 óta a vállalat 100 000-nél is több hajtóműves motort szállított a teljes szubkontinensen megtalálható ügyfeleinek. A rövid szállítási határidők a világon mindenütt a legfontosabb ügyfélmegtartó tényezők közé tartoznak. Ennek jegyében jött létre az új, nagyobb alapterületű szervizközpont – tapasztalt, jól képzett technikusi gárdával – és a mobilszerviz kezdeményezés, amelynek keretében az ügyfeleket helyben szolgálják ki, gyors és szakképzett ügyfélszolgálatot nyújtanak, sőt, még képzéseket is kínálnak.