Újdonságok –

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó követelményeknek megfelelő gyorsabb hajtáselektronika-fejlesztés

A NORD DRIVESYSTEMS rövid idő alatt sorozatgyártásba küldi a az elektronikus hajtástechnikát.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

A vállalat Bargteheide-i központjában levő elektromágneses összeférhetőséget vizsgáló kabinban a prototípusfejlesztéssel egyidejűleg történik a frekvenciaváltók és motorindítók vizsgálata. A dokumentált tesztek lerövidítik a CE-tanúsítvány megszerzésének idejét. Az elektromágneses összeférhetőség vizsgálata egyrészt azt ellenőrzi, hogy a hajtáselektronikai termékek megfelelnek-e az interferenciát okozó frekvenciák kibocsátására vonatkozó határértékeknek. Másrészt sor kerül a termékek idegen besugárzásokkal szembeni zavarállóságának tesztelésére. A vállalat saját elektromágneses összeférhetőséget vizsgáló kabinjában idejében felismerhetők az esetleges problémaforrások és költségtakarékos módon megszüntethetők. A legújabb terepi elosztó termékcsaládot az említett mérőberendezés segítségével sorolták osztályokba–utolsóként a 2-es építési nagyságú (5,5 és 7,5 kW) frekvenciaváltók kerültek sorra. Egy további terméksorozat fejlesztése már javában zajlik.

A NORD vizsgálja az egyes motorral ellátott készülékek és rendszerek elektromágneses összeférhetőségi viselkedését, és emellett rugalmasan reagál az ügyfelek megkereséseire is oly módon, hogy meghatározott struktúrájú teszteket végez. Ez lehetővé teszi a kapcsolások és megoldások ellenőrzését, és azt követően az akkreditált laborok általi gyorsabb átvételt. A hajtástechnika-gyártó hőmérséklet-méréseknek és klímaszekrényben történő vizsgálatoknak is aláveti a termékeket. Ezzel igazolják az üzemihőmérséklet-tartományok betartását, valamint a hidegnek, melegnek, nedvességnek és hőmérséklet-változásnak való ellenállást.

RÖVIDEN: Elektromágneses összeférhetőséget vizsgáló kabin

CE-követelményeknek megfelelő hajtáselektronika-fejlesztés

A következők vizsgálata:

  • 160 kW teljesítményű frekvenciaváltók
  • motorindítók
  • motorral kombinált hajtáselektronika
  • komplett ügyfélspecifikus megoldások