Robbanásbiztos hajtásmegoldások a NORD-tól

Hajtásrendszerek a Zóna 1, 2, 21 és 22 robbanásveszélyes környezetekbe

A NORD az igényre szabott robbanásvédelemmel ellátott motorok és hajtóműves motorok szállítója. A kiváló minőségű komponensekre épülő rendszereket az ügyfelek specifikus igényeinek megfelelően szereli fel.

  • Egyéni követelményekre szabott építési alakok és felszereltség
  • ISO 9001 szerinti konfigurációs folyamatok
  • SAP-támogatású biztonságos moduláris rendszer

Profitáljon Ön is a nagyfokú rugalmasságból

  • Opcionálisan frekvenciaváltós üzemre felszerelt motorok
  • A motor gyakran közvetlenül a hajtóművel egybeépíthető
  • Zónától függően opcionálisan felszerelhető kényszerhűtéssel, visszafutás-gátlóval, fékkel
  • Igény szerint kombinált por-/gázrobbanás elleni védelemmel (nem alkalmas robbanásveszélyes gázok és részecskék egyidejű jelenléte esetén)
  • Legfeljebb +60 °C-os környezeti hőmérsékletig alkalmazható rendszerek
  • Világszerte több mint 20 nyelven elérhető dokumentációval

Por

A poratmoszférák robbanásvédelme több zónára osztott:
22-es zóna: Ritkán előforduló robbanásveszélyes atmoszférák
21-es zóna: Alkalmanként előforduló robbanásveszélyes atmoszférák
20-as zóna: Állandóan vagy gyakran előforduló robbanásveszélyes atmoszférák

ATEX information poster dust | PDF (288 KB)

Porrobbanás ellen védett motorok
A 2D vagy 3D kategóriáknak megfelelően
A 21-es vagy 22-es zónába
Az EN 60079-31 szabványnak megfelelően
tD gyújtásvédelem (ház nyújtotta védelem)
-> a termékhez

Porrobbanás ellen védett hajtóművek
A 2D vagy 3D kategóriáknak megfelelően
A 21-es vagy 22-es zónába
Az EN 13463 szabványnak megfelelően
c gyújtásvédelem (konstruktív biztonság)
-> a hajtóművek áttekintéséhez

Gáz

A gázatmoszférák robbanásvédelme több zónára osztott:
2-es zóna: Ritkán előforduló robbanásveszélyes atmoszférák
1-es zóna: Alkalmanként előforduló robbanásveszélyes atmoszférák
0-as zóna: Állandóan vagy gyakran előforduló robbanásveszélyes atmoszférák

ATEX information poster gas | PDF (354 KB)

Gázrobbanás ellen védett motorok
A 2G vagy 3G kategóriáknak megfelelően
Az 1-es vagy 2-es zónába
d/de gyújtásvédelem (nyomásálló tokozás)
e gyújtásvédelem (fokozott biztonság)
n gyújtásvédelem (szikramentes)
-> a termékhez

Gázrobbanás ellen védett hajtóművek
A 2G vagy 3G kategóriáknak megfelelően
Az 1-es vagy 2-es zónába
Az EN 80079 szabványnak megfelelően
c gyújtásvédelem (konstruktív biztonság)

Szabványnak megfelelő ATEX-hajtásmegoldások 2003 óta

A NORD gyártóként hosszú ideje tanúsítvánnyal rendelkezik, és több évtizedes robbanásvédelmi tapasztalatot mondhat magáénak a hajtástechnika területén. A NORD robbanás ellen védett hajtásai megtalálhatók az ipar szinte valamennyi ágában és más területeken is.

  • A 2016. április 20-ától érvényes 2014/34/EU irányelvnek megfelelő rendszerek
  • IEX Ex irányelvnek megfelelő rendszerek
  • A Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) tanúsítványával
  • A DEKRA EXAM GmbH tanúsítványával

A 204/34/EU irányelv szerint átdolgozott dokumentáció

A robbanás ellen védett hajtásmegoldások meglevő dokumentációját 2016. április 20-án átdolgoztuk.

ATEX manual

Hajtómű

Kézikönyvek

  • B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves motorok
  • B2050 - Robbanásbiztos ipari hajtóművek


Tanúsítványok
  • C411000– robbanásbiztos hajtóművek alkalmankénti előforduló robbanásveszélyes környezetekbe - 2D + 2G
  • C412000– robbanásbiztos hajtóművek ritkán előforduló robbanásveszélyes környezetekbe - 3D + 3G

Motorok

Kézikönyvek

  • B1091 - ATEX - Háromfázisú aszinkronmotorok + robbanásbiztos motorok


Tanúsítványok
  • C422110 – robbanásbiztos motorok alkalmanként előforduló robbanásveszélyes poratmoszférákba – 2D
  • C422111 – robbanásbiztos motorok ritkán előforduló robbanásveszélyes poratmoszférákba – 3D
  • C423112 – robbanásbiztos motorok alkalmanként előforduló robbanásveszélyes gázatmoszférákba – 2G
  • C423113 – robbanásbiztos motorok alkalmanként előforduló robbanásveszélyes gázatmoszférákba – 3G

Elektronikus hajtástechnika

Kézikönyvek

  • BU0135 - SK 135E motorindító
  • BU0180 - SK 180E frekvenciaváltó
  • BU0200 - SK 200E frekvenciaváltó
  • BU0240 - SK 200E frekvenciaváltó


Tanúsítványok
  • C432410 – robbanásbiztos SK 180E frekvenciaváltó
  • C432710 – robbanásbiztos SK 200E frekvenciaváltó
  • C432810 – robbanásbiztos SK 135E motorindító