Porrobbanás elleni védelem

Robbanás ellen védett motorok

  • dust_explosion_protection_explosion-protected_motors
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_3
  • Energiesparmotor_4
  • Teljesítmények: 0.16 - 30 hp
  • Hatásfokosztályok: IE1, IE2
Hatásfok: IE1, IE2

Jellemzők

A NORD robbanás ellen védett hajtásmegoldásai több évtizede szerepelnek a NORD termékkínálatában; a 2D és 3D kategóriájú motorjai a 21-es és 22-es zónában való használatra alkalmasak. Az említett rendszerek esetében a NORD a „nyomásálló tokozás“ (tD) gyújtásvédelmi típust alkalmazza. Az összes porrobbanás ellen védett motorunk ATEX- és HazLoc-engedéllyel rendelkezik, és többek között a következő opciókkal érhető el:

  • Fék (BRE+), kényszerhűtés (F)
  • Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)"