Захист обладнання за допомогою високоміцних лакофарбових покриттів

Розчинників менше, ефективність вища

Енергоефективність як політика компанії

Ми застосовуємо високонаповнені фарби останнього покоління, у яких показники виділення розчинників та інших летких органічних сполук набагато нижчі від законодавчо встановлених граничних значень. Тим самим ми вносимо внесок у захист навколишнього середовища. Високонаповнені фарби містять велику частку твердої речовини - до 80%, а на розчинник припадає всього близько 20%, отже вони завдають набагато менше шкоди природі, ніж звичайні промислові фарби. Наші високонаповнені склади поєднують у собі екологічність водоемульсійних фарб та високу функціональність фарб на основі розчинників. Крім того, низький вміст розчинників у фарбі означає її більш швидке висихання в процесі виробництва обладнання – і в цьому їхня величезна перевага в порівнянні зі складами на водній основі. До того ж, перед нанесенням фарб на водній основі необхідно знежирювати поверхні і очищати їх розчинниками. Зрештою виграють наші замовники: адже скорочується час виробництва та доставки нашого обладнання. Привідні системи компанії NORD особливо цінуються за їх відмінні показники енергоефективності. Ці ж стандарти ми використовуємо і для оптимізації на власних підприємствах.