Синхронні двигуни IE5+ (TEFC)
Ефективний і компактний
Наші синхронні двигуни працюють надзвичайно ефективно. Тому вони ідеально підходять для використання в енергоємних областях, наприклад, у інтралогістиці.
Ефективний і компактний
Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція
Синхронні двигуни
Максимальна ефективність
Синхронні двигуни NORD відрізняються дуже високим ККД та високою щільністю потужності. Завдяки цим видатним характеристикам за допомогою цих приводів можна досягти значного зниження споживання електроенергії, особливо при тривалому режимі роботи.
Двигуни IE4 від NORD використовуються у всьому світі, насамперед у сфері інтралогістики (наприклад, у поштових розподільчих центрах та в аеропортах), а також у насосах, вентиляторах тощо.
Наші двигуни змінного струму: висока ефективність, низька витрата
Більш економічні, ніж вимагається: наші енергозберігаючі двигуни
Надзвичайно ефективна робота двигунів змінного струму NORD обумовлена використанням постійних магнітів, внаслідок чого зовнішня подача енергії для створення магнітного поля стає надмірною.
Завдяки цій технології наші синхронні двигуни IE4 значно ефективніші, ніж пропонує діюче розпорядження ЄС 640/2009 (2009/125).
Тому енергозберігаючі двигуни NORD суттєво знижують ваші експлуатаційні витрати. Інвестиція в ці приводи часто окупається менш ніж через два роки (ROI).
Ви хотіли б дізнатися більше про наші високоефективні двигуни IE4?
Двигуни IE4 від NORD скорочують різноманіття варіантів
За рахунок оснащення постійними магнітами і відмінної тепловіддачі наші синхронні двигуни мають високу щільність потужності і більш високий крутний момент аніж аналогічні приводи.
Двигуни змінного струму NORD через компактну конструкцію легко інтегруються навіть у вузькі монтажні простори. До того ж завдяки широкому діапазону частот наших двигунів IE4 (до 70 Гц) користувачі можуть зменшити кількість варіантів приводу, що використовуються.
Двигуни з гладким корпусом NORD: ідеально для харчової промисловості.
Двигуни змінного струму NORD не тільки компактні та продуктивні, але й не потребують особливого догляду. Вологозахищене виконання у вигляді двигуна з гладкою поверхнею корпусу ідеально підходить для використання в харчовій промисловості завдяки своїй гігієнічній поверхні, що легко миється. Міцний алюмінієвий корпус двигуна має клас захисту IP 69K та може промиватися за допомогою очисників високого тиску.
Дізнайтеся про переваги при використанні синхронних двигунів NORD зараз!