Архів новин
NORD отримує сертифікат зі сталого розвитку

У 2022 році рейтингове агентство EcoVadis нагородило NORD срібним сертифікатом сталого розвитку. У загальній оцінці NORD входить до шести відсотків найкращих виробників у нашій галузі, оцінених EcoVadis. більше …
Стратегія сталого розвитку для захисту навколишнього середовища

NORD DRIVESYSTEMS прагне поєднати економічну ефективність і сталість – як глобально, так і локально на місці. Окрім інновацій та енергоефективності, сюди входять екологічні теми та позитивне робоче середовище. більше …
Привідна компанія NORD DRIVESYSTEMS вперше перевищила 1 мільярд в продажах

До початку 2023 року NORD DRIVESYSTEMS вперше перевищить обсяг продажів у 1 мільярд євро. Компанія сприймає це як підтвердження від своїх клієнтів. «Це показує, наскільки добре наші привідні рішення відповідають вимогам різних галузей промисловості та наскільки клієнти цінують NORD як надійного та компетентного партнера», — підкреслює Гернот Зарп, керуючий директор з продажу. більше …
Ювілей NORD у Словаччині

Привід для святкування: вже 25 років NORD має дочірнє підприємство в Братиславі. Центр обслуговування та продажу зосереджений на маркетингу мотор-редукторів для різноманітних галузей промисловості. більше …
У Баргтехайде коробки для переїзду вже упаковані

У червні 2022 року була досягнута нова віха – завершено будівництво нової адміністративної будівлі в штаб-квартирі NORD. більше …
Модульний, інтелектуальний і комунікабельний: Новий NORDAC PRO SK 500P

Нові частотні перетворювачі NORDAC PRO SK 500P забезпечують зосереджену функціональність у дуже маленькому просторі. З діапазоном потужності від 0,25 до 22 кВт і п'ятьма типорозмірами сімейство перетворювачів підходить для широкого спектру застосувань. більше …
Більше потужності та ефективності для логістики посилок

Транспортування листів і посилок має бути швидким, надійним і економним. Таким чином, компанія NORD DRIVESYSTEMS більше 40 років розробляє технології інтелектуального приводу для центрів розподілу посилок. Вони працюють з найвищою ефективністю та значно знижують загальну вартість володіння. більше …
Приводи NORD як ключ до зниження загальної вартості володіння (TCO)

Наскільки економічною може бути інвестиція? Дивлячись на життєвий цикл привідних систем, лише 15 відсотків загальної вартості володіння припадає на ціну придбання, близько 85 відсотків є результатом подальших процесів. Тому, приймаючи рішення про покупку, важливо також стежити за витратами на електроенергію та поточну експлуатацію на додаток до інвестиційних витрат. Концепція загальної вартості володіння (TCO) надає підтримку в цьому відношенні. більше …
Найвища точність і якість: найсучасніше виробництво шестерень у Глінде

Zahnradwerk NORD у Глінде, Шлезвіг-Гольштейн, розташованому на схід від Гамбурга, виробляє основні компоненти редукторів для приводів NORD. Крім найсучаснішої машинної техніки, цей виробник характеризується великим досвідом і всебічним ноу-хау. більше …
LogiDrive: розширення сімейства продуктів

NORD розширює свою успішну концепцію LogiDrive, щоб включити нові ринки та продукти, роблячи переваги стандартизованих, оптимізованих для промисловості варіантів мотор-редуктора доступними для додаткових застосувань. більше …
Децентралізований замість централізованого: проста обробка багажу

Системи обробки багажу в аеропортах складаються зі складних конвеєрів, які мають працювати точно й надійно. Часто, відповідно до побажань замовника, у привідній техніці необхідно враховувати не лише механічні, але й електронні аспекти. NORD пропонує децентралізовані та ретельно розроблені системи приводів, які відповідають усім вимогам. більше …
NORD DuoDrive тепер з потужністю до 3 кВт

Запатентований мотор-редуктор NORD DuoDrive тепер охоплює діапазони потужності до 3 кВт. Революційна концепція приводу об’єднує високоефективний синхронний двигун IE5+ та одноступінчастий цмліндричний редуктор і таким чином досягає надзвичайно високої ефективності системи. більше …
NORD DRIVESYSTEMS на виставці "Все про автоматизацію"

29 та 30 червня 2022 року NORD представить ефективні концепції приводу для промислової автоматизації у виставковому залі Гамбург-Шнельзен. більше …
NORD DRIVESYSTEMS на LogiMAT у Штутгарті

З 31 травня по 2 червня 2022 року NORD представить інноваційні приводні рішення для сфери інтралогістики більше …
NORD на IFAT 2022 у Мюнхені

Системи приводу для ефективного перекачування, змішування та перемішування, для очищення стічних вод і води більше …
Приводні системи з одного джерела

Не тільки компоненти, а й рішення: як комплексний постачальник приводних технологій, NORD DRIVESYSTEMS пропонує своїм клієнтам високоефективні та надійні системи приводу, а також найвищу компетенцію в різних галузях промисловості. більше …
Інтелектуальний привід з локальним керуванням - забезречує централізовану і автономну роботу
Перетворювачі частоти NORD DRIVESYSTEMS можуть гнучко реагувати в разі порушення зв'язку з центральною системою керування. Вбудований попередньо запрограмований ПЛК може ініціювати певний стан при аварійних ситуаціях і забезпечити подальшу роботу. більше …
NORD 4.0 READY: технологія приводу для автоматизованого виробництва в епоху IIoT

Машинобудування і виробництво, що знаходяться у рамках німецького "Індустрія 4.0" і аналогічної концепції "Industrial Internet of Things" вимагають технології смарт-приводу з високим ступенем гнучкості і функціональності. Приводи повинні бути легко інтегровані в мережі зв'язку, забезпечити ефективну обробку даних, а також підтримувати модульні, децентралізовані концепції керування. більше …
Conveying, synchronizing, and hoisting with a uniform operation platform: Integrated materials handling drives
NORD DRIVESYSTEMS supplies versatile drive systems with a single operation concept for conveying tasks across all branches of industry. With geared motors engineered and configured for each specific application, energy-efficient decentralized frequency inverters and motor starters for wall or motor-mounted installation provide the required control functions. більше …