Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Досконалий дизайн та продуктивність

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Потужність: 0.16 - 10.0 hp
  • Крутний момент: 443 - 5,841 lb-in
Типорозміри: 6
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 3.03 - 70 : 1

Харакетристики

Високопродуктивні 2-ступінчасті конічні мотор-редуктори NORD виконані у інноваційному дизайні з високоміцного алюмінієвого сплаву. Виконання у корпусі NORDBLOC.1 для легкого очищення може бути застосоване у будь-якій промисловості, включаючи харчову.

Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами (шпонка, Gripmaxx, стяжна муфта)

Універсальний дизайн: лапове виконання / фланець B14 (SK92.1) з опцією фланець B5, моментний важіль. Фланець B14 з опцією фланець B5 або ступеневими ножними отворами (SK93.1)

Кутовий мотор-редуктор

Можливе виконання в алюмінієвому корпусі для полегшення конструкції

Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах

Інноваційний дизайн для забезпечення швидкого очищення і зниження ваги

Великі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи

Безшумний хід

Широкий вибір швидкостей

nsd tupH виконання

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Інтралогістика

Пакувальне обладнання

Підіймально-транспортувальне обладнання

Швидкий доступ