新闻 –

NORDAC FUSION:由电机和变频器组成的高性能一体化单元

凭借 NORDAC FUSION,诺德驱动系统推出了一款强大的驱动系统,将电机和变频器集成在一个紧凑的单元中。

Bargteheide, 2026-06-17

NORDAC FUSION 是每一个在较小空间内追求较大驱动功率的人的理想选择——简单、快速、高效。得益于电机与变频器在电气和机械上的完美匹配,NORDAC FUSION 实现了高功率密度,从而省去了繁琐的参数设置或耗时的部件选型。用户只需连接即可使用这套即装即用的紧凑型系统。此外,NORDAC FUSION 采用分布式设计,可直接安装在相应设备上,无需集中式控制柜,大幅减少了接线工作量。

NORDAC FUSION – 多种组合

NORDAC FUSION 将通风和非通风版本的 异步电机 (IE3)及 永磁同步电机(IE5+) 与分布式 NORDAC ON 变频器相结合。经过优化的电机/变频器组合覆盖 0.31 至 3.7 kW 的功率范围,具备一致的安全性和通信特性,适用于全球各种应用场景,并且可与制造商模块化产品系列中的减速机完美搭配。

通信与安全功能

这些分布式变频器以紧凑设计、全插拔能力和高可靠性著称。其特色功能包括集成的 PLC 和多协议以太网接口,PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 可通过参数轻松设置。集成的安全功能(如 STO、SS1)以及运动监控功能(如 SLS、SMS 或 SSM)可实现自动化生产中几乎全部运动序列的安全运行。安全数字输入/输出还可用于集成故障安全外围组件或功能。

动态应用中的无编码器控制

NORDAC FUSION 的另一个优势在于,搭配制造商高效 IE5+ 同步电机(PMSM)时,可实现无编码器控制。借助 CFC 开环注入法,无需额外传感器即可获取电机的转子位置和转速。由此,诺德提供了一套坚固、精简且经济的驱动解决方案,同样适用于动态应用场景。

高效 IE5+ 电机技术

诺德的高效 IE5+ 永磁同步电机(PMSM)的特点是在宽转矩范围内始终保持高达 95% 的优异效率。因此,在部分负载和部分转速范围内,它们能够实现较佳的能耗表现,并可减少型号种类,从而简化生产、物流、仓储和服务流程。

适用于严苛环境的理想之选

NORDAC FUSION 驱动解决方案可在低至 -30 °C 的温度下使用。例如,IE5+ 同步电机与配备 NXD tupH® 的 NORDAC ON PURE 组合,适用于食品行业的冲洗应用。板载以太网、混合电缆和菊花链技术可实现高效且卫生的拓扑结构,相较于传统分布式接线,更易于清洁。