分布式变频器驱动技术

更高的灵活性,更低的成本

诺德(NORD)的 分布式变频器 可以实现自由化配置,以适应多种应用场合。因此,您可以获得较佳的解决方案,同时降低您的安装和运行成本。

NORDAC ON / ON+ SK 300P

分布式变频器

  • 功率范围:0.37 - 3.7 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 可贴机安装或贴墙安装
  • 搭配多协议以太网接口便捷一体化
  • 即插即用式快捷调试

NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

安装快捷,维护简便

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器

更大的灵活性,更低的成本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • 模块化结构,最大灵活性
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC BASE - SK 180E - 变频器

紧凑型驱动器,最重要的驱动功能

  • 功率范围:0.25–2.2 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

NORDAC LINK - SK 155E - 电机软启动器

快速安装,无损启动

  • 功率范围:0.06 - 3.0 kW
  • 防护等级:IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

NORDAC START - SK 135E - 电机软启动器

紧凑型驱动器,无磨损启动

  • 功率范围:0.25–7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • Flexible use via switching mode and soft start
  • Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function

驱动电子设备-分布式变频器:诺德(NORD)用专业来保障您的安全

诺德(NORD)的驱动电子设备- 分布式变频器 广泛用于全球各个领域,其中创新型PLC集成 分布式变频器 可在电机装置附近执行相关功能,减少上级控制系统的载荷。全球各行各业工业领域的客户都选用诺德(NORD)的解决方案,并从中受益,如需要在世界各地往来运输行李物品或包裹的内部物流。诺德(NORD)的分布式变频器广泛适用于常规运输技术、包装行业或泵机应用,并且诸多知名的食品和饮料瓶装客户(如: 意大利帕多万集团 )信赖诺德(NORD)驱动电子设备。

诺德(NORD)的分布式变频器驱动技术具有卓越的性能和安全性,广泛适用于全球各地:诺德(NORD)始终致力于为客户提供品质优异的解决方案。诺德(NORD)的服务网络遍及全球,能快速到达客户现场并提供优质服务,无需客户久候。

  • 诺德驱动电子设备

    更多
  • alt
  • 诺德的与众不同:适合多种场合的总线系统

    更多
  • 诺德解决方案适用于多个工业领域

    更多
  • 您的驱动解决方案供应商

    更多

诺德(NORD)的分布式变频器驱动技术 - 具有高灵活性和低系统成本

诺德(NORD)分布式变频器和电机启动器系列为您提供多种分布式驱动技术。例如,诺德(NORD)的NORDAC LINK 和 NORDAC FLEX-分布式变频器可以根据您的应用需求进行单独的调整。另一方面,NORDAC BASE 是简单驱动任务的合适选择。对于电机启动器,您可以选择可自由配置 NORDAC LINK 或无损、灵活、可集成的NORDAC START电机启动器。

选择诺德(NORD)分布式变频器的四大理由

  • 效率
    诺德(NORD)的分布式变频器驱动技术大幅降低了系统设计成本。
  • 多功能性
    您可以自由配置或选择对诺德(NORD)的分布式变频器进行扩展,以应用于诸多不同的场合。
  • 兼容性
    通过通用总线系统和工业以太网连接,诺德(NORD)的分布式变频器驱动技术可以集成到所有的自动化架构中。
  • 用户友好
    得益于简单的插入式连接、可选的集成维护开关和本地手动控制功能,安装和维护工作能够快速进行。 (NORDAC LINK)

诺德(NORD)分布式变频器是如何降低您的系统成本的
集成在分布式变频器中的PLC可以实现了由自主生产岛屿组成的系统设计,这在很大程度上可以对其生产过程进行控制。这不仅降低了上位控制器所承受的负载,而且避免了控制柜安装和接线工作所带来的巨额投资。此外,分布式变频器简化了整个系统的维护过程,提高了工作效率。

应用于诸多领域的诺德(NORD)分布式变频器驱动技术
由于通讯接口的数量众多并且可灵活组合,诺德(NORD)的分布式变频器广泛应用于各种使用场合。这些分布式变频器不仅具有多样化的功能和选项,而且功率高达22 kW。这些优异特性确保了诺德(NORD)的分布式变频器在许多领域持续应用数十年之久,包括食品工业、钢铁工业、机场技术、内部物流或散装物料搬运应用。

点击这里,了解诺德(NORD)分布式变频器是如何实现码垛机的高效自动化的。
对于应用