全新的myNORD客户门户

借助全新的myNORD平台,采购和配置NORD驱动器比以往任何时候都更加快捷、轻松。

致全新的myNORD

在线配置并订购驱动器

NORD视自身为客户的合作伙伴,持续致力于数字自助解决方案的进一步开发。目标在于打造尽可能高效透明的采购流程。为此,NORD正将其myNORD客户门户升级为功能完善的电子商务平台。

myNORD升级为电子商务平台

myNORD是NORD的核心数字化客户门户。该在线工具为协作提供便捷高效的支持,并简化共同业务流程。目前全球约有26,500名客户用户使用该门户。计划于2024年底推出的myNORD升级版将带来扩展功能,显著简化NORD驱动装置的配置与订购流程。

通过全新的myNORD优化您的采购流程

简化您的流程,直接通过myNORD配置并订购驱动器。

立即体验全新配置工具:

探索全新的myNORD配置工具

新功能即将推出

  • 创新交互式配置支持
  • 配置过程中提供补充信息与说明文本
  • 合理性检查确保精准组装目标产品
  • 支持市场及客户定制化配置默认值
  • 通过序列号、订单号或二维码下载全套标准文档(操作维护手册、备件清单、认证证书等)
  • 通过myNORD平台实现项目简易快速管理,并可直接联系NORD
  • 现代化报价单与数据表布局,清晰呈现产品信息
  • 用户界面重构,打造现代交互式设计

鉴于项目规模与复杂性,部分功能改进暂未上线。后续将持续扩展功能范围——通过myNORD平台实现更便捷的NORD协作体验。

后续规划创新功能

  • 支持通过序列号、订单号或二维码实现反向配置
  • 配置器除价格外将同步显示产品库存状态
  • 为授权服务与销售合作伙伴提供专属功能
  • 持续扩充产品线,涵盖标准产品以外的定制方案

优化您的项目,体验myNORD的高级功能,实现最高效率

myNORD 是您与 NORD 合作的个人在线平台。无论您需要信息、配置方案、产品数据、价格信息,还是希望下单订购:在 myNORD 上,您都能随时随地轻松在线处理项目事宜。

立即注册,尽享所有专属权益。

探索项目管理的新可能

通往最佳驱动解决方案的捷径

在myNORD平台上,客户可自主在线配置并订购所需的NORD传动产品(涵盖标准产品组合中的齿轮箱、电机及驱动电子设备)。

清晰的界面设计、详尽的产品与应用信息、便捷的产品搜索功能、明晰的结构布局及直观的导航系统,共同确保了高度的用户友好性。

所有配置步骤均在单一页面完成。已选核心功能与待选功能均在窗口右侧摘要栏清晰展示,始终处于视野范围内。

丰富的搜索功能(如环境参数、电机功率、输出转速、输出扭矩)可简化产品筛选流程。借助全新合理性检查机制,产品配置器仅展示符合用户预设偏好的选项。ATEX防爆齿轮电机亦支持在线配置与合规性测试。

全新myNORD:比以往更快、更便捷、更高效

自主配置、选择并订购NORD产品:通过针对性的系统与流程优化,NORD正以现代化的方式构建其在线工具,提供创新解决方案,打造独特的用户体验。

成果:配置流程更简化,报价与订购周期更缩短,询价与订单处理效率进一步提升。

myNORD的所有优势一览无余

<h3>配置与订购</h3>
NORD标准产品的搜索、配置、定价与订购

<h3>所有项目与订单一览无余</h3>
项目列表中所有配置方案与报价尽收眼底——相关数据与文档随需调取

<h3>下载3D模型</h3>
在线生成并下载CAD数据,以及尺寸表和轮廓图

<h3>追踪您的配送</h3>
实时获取订单和配送状态信息

<h3>与同事协作</h3>
团队访问项目列表,适用于贵组织内所有拥有myNORD账户的同事

<h3>简易在线处理</h3>
高效、透明且全天候开放