平行轴工业齿轮箱

高转矩和可靠性

诺德MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱在日常重型应用中提供较高的性能表现,如搅拌机、混合器、滚筒或破碎机。

MAXXDRIVE® XC平行轴减速机

紧凑型模块化设计的工业减速机

  • 性能: 1.5 kW – 6,000 kW
  • 扭矩:15,000 Nm – 282,000 Nm
  • 适合特殊紧凑结构的 XC
  • 运行噪音低
  • 运行噪音低

MAXXDRIVE® XD平行轴减速机

工业减速电机

  • 中心距增大的机壳
  • 驱动级分3、4二级
  • 非常适合提升装置
  • 机壳经优化匹配朝下的径向负荷
  • 检修开孔盖

诺德(NORD)平行轴工业齿轮箱

诺德(NORD)的平行轴工业齿轮箱适用于需要高转矩的地方。例如,摩洛哥的磷酸盐矿:这里重达数百吨的磷矿将通过一条两公里长的输送带运送到下一地点进行处理。

对于皮带驱动装置,客户决定使用诺德MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱,因为它们提供的输出转矩高达282,000 Nm,功率高达6000 kW。由于集成到久经验证的UNICASE一体成型外壳中,齿轮减速机还具有较高的轴向和径向承载能力。因此平行轴工业齿轮箱能够轻松承受传送带的苛刻使用条件。

MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱有何优势?

  • 性能
    带斜齿轮的MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱由于其高输出转矩而较适合重载应用场合。
  • 使用寿命
    大型滚子轴承和轴承齿轮的精确对齐有效确保了齿轮箱的使用寿命。
  • 灵活
    MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱可与诺德的所有电机系列组合使用。
  • 安装友好型
    诺德(NORD)为用户提供了多种输出法兰安装选项(标准配置为B14法兰)。

诺德(NORD)的工业齿轮箱:
如果您购买了诺德MAXXDRIVE®平行轴工业齿轮箱,您在具体应用中几乎不会存在问题。即,诺德(NORD)的齿轮减速机在您的应用场合中使用效果较为理想。

为了保证产品安装尽可能方便灵活,诺德(NORD)为您提供轴承和法兰选件。减速箱可以方便地通过6个安装表面与系统进行集成,这些安装位置相互迥异。

由于其较佳的性能和灵活性,诺德(NORD)平行轴工业齿轮箱在搅拌机、起重设备、挤压机、混合器、轧机、滚筒或破碎机等许多应用场合的使用效果较为理想。

了解关于诺德(NORD)工业齿轮箱优点的更多信息。
了解更多