NORDAC FUSION

电机与变频器通过 NORDAC ON 进行集成

NORDAC FUSION 是面向动态应用的紧凑型解决方案。它将分散式 NORDAC ON/ON+ 变频器与 IE3 异步电机或 IE5+ 永磁同步电机相结合。变频器电子元件与电机协同工作,形成一个协调的整体,系统额定功率最高可达 3.7 kW。

由此形成了一套节省空间、完全可插拔的驱动系统,支持壁挂或电机安装,既降低了安装难度,又确保了高性能。无论是搭配异步电机用于标准输送机应用,还是搭配带 无编码器控制 的永磁同步电机实现节能运行,NORDAC FUSION 都能提供灵活的配置选项。

NORDAC FUSION 系统概念

NORDAC FUSION 基于一套结构清晰的系统化方案:将 NORDAC ON 系列的分散式变频器与高性能 IE3 或 IE5+ 电机相结合。每种组合均经过精心匹配,并作为完整的系统解决方案提供。

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • 适用于 IE3 驱动器的 NORDAC ON
  • NORDAC FUSION 系统功率:最高 3.2 kW
  • 功能安全
    • PROFIsafe、FSoE
    • STO、SS1-t、SS1-r、SLS、SMS、SSM
    • 2 个安全输入和输出

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • 适用于 IE5+ 驱动器的 NORDAC ON+
  • NORDAC FUSION 系统功率:最高 3.7 kW
  • 功能安全
    • PROFIsafe、FSoE
    • STO、SS1-t、SS1-r、SLS、SMS、SSM
    • 2 个安全输入和输出

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • 适用于 IE5+ 级驱动器的 NORDAC ON PURE(无风扇设计)
  • NORDAC FUSION 系统功率:最高 1.5 kW
  • 耐水冲洗设计

<h3>IE3 Asynchronous Motor</h3>

  • Efficiency class IE3
  • NORDAC FUSION system power: up to 3.2 kW

<h3>IE5+ 永磁同步电机 (TENV)</h3>

  • 最高效率
  • NORDAC FUSION 系统功率:最高 1.5 kW
  • 卫生设计

<h3>IE5+ 永磁同步电机(TEFC)</h3>

  • 最高效率
  • NORDAC FUSION 系统功率:最高 3.7 kW
  • 风冷式

使用 NORDAC FUSION 的优势

NORDAC FUSION 专为轻松集成到现有的控制和安全架构而设计。其集成的功能安全、多栈以太网通信以及即插即用设计相辅相成,从而简化了安装和系统配置流程。

以更少的投入实现更多功能,并在系统设计中拥有更大的灵活性

  • '搭配 IE3 和 IE5+ 电机实现系统多功能性
    NORDAC FUSION 将变频器与 IE3 异步电机或 IE5+ 永磁同步电机相结合。这两种方案均可支持广泛的应用场景,从标准输送系统到高效率系统。
  • 即插即用安装
    电源和通信接口均采用全插拔式设计。预配置的参数可实现快速启动,并减少安装和调试工作量。
  • 集成 PLC 功能
    集成的可编程逻辑控制器 (PLC) 可处理驱动器专用参数及与驱动器相关的传感器信号,并直接在系统内评估运行状态。
  • 多层以太网连接
    NORDAC ON 支持 PROFINET、EtherCAT 和 EtherNet/IP,可灵活集成到各种控制架构中。
  • 简化的工程设计
    标准化的电机与变频器组合降低了型号复杂性,简化了工程设计、采购和文档编制工作-。

alt

  • 高功率密度
    紧凑的设计和轻巧的重量使 NORDAC FUSION 适用于安装空间受限的应用场景。
  • 灵活的安装选项
    这款分散式变频器可安装在电机上或墙面上,为系统设计提供了灵活性。
  • CFC 开环注入控制
    与 IE5+ 同步电机配合使用时,无编码器控制可在无需额外编码器的情况下实现高动态性能,从而降低系统复杂性和成本。
  • 集成数字 I/O
    系统配备 4 个数字输入和 2 个数字输出,无需额外硬件即可支持与驱动器相关的功能。
  • 专为严苛环境设计
    NORDAC FUSION 可在低至 -30 °C 的温度下运行,并提供 IP55、IP66 防护等级,还可选配 IP69 防护等级。

NORDAC FUSION 搭配 NORDAC ON PURE 和 NXD tupH®

针对严苛环境,NORDAC FUSION 可搭配 NORDAC ON PURE 提供。NXD tupH® 表面处理技术可在冲洗应用中保护铝制外壳。通过特殊工艺,形成坚硬、无孔且耐腐蚀的表面,能够抵御酸碱侵蚀。

优势:符合高卫生标准、清洁快捷、持久可靠。

所有详情一览

该宣传单清晰概述了 NORDAC FUSION 系统概念,包括可用的电机与变频器组合、功率范围、技术亮点以及应用选项。

下载完整的 PDF 文件,了解该分散式驱动解决方案的所有细节。

立即下载宣传单

包装行业的应用

Frederiksons Verkstads AB(瑞典)

在包装领域的塑料链式输送机应用中,Frederiksons 采用配备 IE3 异步电动机的 NORDAC FUSION 系统以及 NORDAC ON 变频器。

该分散式即插即用系统具有紧凑的设计、多协议以太网连接功能,并简化了型号配置,因此非常适合食品和饮料行业中空间受限的生产环境。

参考

得益于NORD产品的诸多优势,我们得以大幅减少系统中的驱动器型号,并显著降低库存水平。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

了解更多

寻找合适的驱动解决方案

我们的专家将协助您根据具体应用场景和运行环境,选择并确定 NORDAC FUSION 的配置方案。

欢迎联系我们获取专业指导,并享受全球技术支持、行业专业知识以及在分散式驱动系统领域的丰富经验。我们将与您携手,为您量身定制最合适的解决方案。

相关信息:

CFC开环喷射控制

一种创新方法使动态应用也能实现无编码器控制,具备高过载能力和动态性能。CFC开环注入控制可用于调节所有NORD永磁同步电机。

功能安全

功能安全旨在最大限度地降低各种机器功能对人员、生产和环境造成的风险。NORD变频器可通过PROFIsafe或FSoE协议,集成到现有工业以太网网络中的安全相关应用中。

NXD BASIC® and NXD tupH®

NXD表面处理技术专为铝材设计。该技术使铝材表面具备卓越的耐腐蚀性能,充分展现铝制组件在高要求安装环境及洗涤应用中的极端条件下的卓越性能。