控制柜变频器

适用于各种应用

诺德(NORD) 控制柜变频器 的功率范围可达160 kW,并且由于其功能范围较为宽泛,该 控制柜变频器 在客户应用的使用效果上较为理想。

诺德(NORD) 控制柜变频器 已满足新的生态设计指令 (EU) 2019/1781:IE2能效等级的要求。(2021 年 7 月 1 日起生效)

NORDAC PRO - SK 500P - 变频器

具有多种优势的单一产品

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP20
  • 多协议以太网接口
  • USB接口可实现无电压参数化
  • 多用途的多编码器接口

NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

性能强大,功率范围广

  • 功率范围:0.25 - 160 kW
  • 防护等级:IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

诺德(NORD)控制柜变频器是在世界各地广泛应用和安装的驱动任务解决方案。诺德(NORD)采用了PLC集成技术,大幅减少了上级控制系统的载荷。

无论是您是机械制造商还是普通用户,诺德(NORD)的控制柜变频器都能够广泛应用于全球多个领域,包括公司内部物流系统、常规运输技术,以及手提箱或散装货物运输。常规工程、工艺过程和包装行业也可以采用诺德解决方案。诺德(NORD)的控制柜变频器具有出色的性能和安全性;诺德(NORD)的本地子公司和经销商遍布世界各地,确保第一时间抵达客户现场,并持续提供高质量的服务;无论您在任何地方,诺德(NORD)的控制柜变频器驱动解决方案都是您合适的选择。诺德(NORD)提供随叫随到的便捷服务。

  • alt
  • 诺德的与众不同:适用于多种场合的总线系统

  • 高水准的变频器技术

    更多
  • 您的驱动解决方案供应商

    更多

控制柜安装变频器

诺德(NORD)研发了专门安装在控制柜中的NORDAC PRO 系列变频器。这些控制柜变频器同样适合同步电机和异步电机的运行条件,并且得益于其多样化的选件,这些控制柜变频器能够满足客户要求。

控制柜安装用变频器的功率范围为0.25至160 kW,可使用可选插件模块进行扩展。可变的散热理念能够确保散热始终处于良好状态。

为什么选择诺德(NORD)的控制柜变频器?

  • 高性能
    诺德(NORD)的控制柜安装变频器具有高精度的转矩和速度控制。
  • 模块化
    功能范围可根据客户的需求,扩展到多种可选模块。
  • 安全NORDAC PRO
    针对各种驱动电子设备,诺德(NORD)提出了相应的工作安全理念。
  • 精确定位
    定位控制不仅提供了与控制单元驱动装置无关的高精度点对点定位,而且还提供了无限循环轴相对定位的可能性。

高性能与安全性:带STO和SS1功能的诺德(NORD)控制柜变频器
诺德(NORD)配备了用于控制柜安装的 PRO 变频器,这种控制柜变频器具有多种安全功能。安全转矩关断(STO)功能可以关闭电机转矩,以防意外启动或启动紧急停机功能。另一方面,安全停止功能(SS1)通过安全斜坡停止功能使电机停止下来,然后再激活STO功能。

点击这里,下载诺德(NORD)NORDAC PRO控制柜变频器的产品手册。
下载