NORD ECO 服务

挖掘您的节能潜力

利用 NORD ECO 服务模块,您可以详细了解您的设备消耗情况,并通过结果分析减少您的设备的能源需求。

欢迎前来咨询

alt

诺德(NORD)的咨询理念

首先,您如果采用 NORD ECO 服务模块估算节能潜力,可以减少二氧化碳排放和节省成本,从而优化能耗。我们的咨询理念是基于多年的电动机生产经验及与众多行业客户的充分合作而建立的。从中获得的经验已被持续引用到我方的驱动装置深开发中,从而使诺德(NORD)传动集团可以给您提供合适的产品来优化应用。

测定性能参数

在驱动系与供电系之间安装 NORD ECO 服务模块后,可以实时采集记录二个月内的负荷、负载峰值和异常状态等数据。通过长时间的、密度更高的的数据检测对模型和随机的异常情况加以识别,从而确定整套设备的负荷周期。

NORD ECO 服务模块使用可测量电流和电压的能量计,用于测定有效功率或无功功率(也即:实际消耗的或未消耗的能量)和由此按比例算出的功率因数。

数据分析处理

数据收集完成后,将上传给诺德(NORD)传动集团专门开发的应用软件进行自动评估。客户方将收到 PDF 格式文件,其中含有关键数据。如果您对数据有疑问,诺德(NORD)很乐意帮您解释。

由于存在大量的记录数据,根据结果分析可准确了解设备所用尺寸规格是否符合相应的应用要求。尺寸规格过大对于能源效率优化是最常见的影响因素之一。

NORD ECO 服务模块可给您带来的便利

可测量化

凭借 NORD ECO 服务模块,首次可以测定您的设备或个别驱动的能耗。只有通过全面的数据分析对模式和异常情况加以识别,才能进行具有说服力的分析处理,以挖掘可能存在的节能潜力。

准确分析

在分析处理和阐明解释所收集的数据时,可分项列出能耗、满负荷和总拥有成本等数值。采集的主要数据用于比对其他潜在的驱动系统,旨在从生态学和经济学角度作出理想的决策。

发挥潜力

通过采用适宜的驱动系统可减少二氧化碳排放、降低能耗以及优化管理、维保和磨损等成本。另外派生型减少,又可精简生产、物流、仓储和服务等流程。

备选组件

40 年之久的电动机制造和应用实践经验使我们对实际应用有了广泛的了解。例如由 4 kW 电机担任主角的驱动系统,平均功耗为 1.1 kW,峰值为 1.9 kW,仅产生 30% 的驱动满负荷率,因此具有相应较高的节能潜力。在此情况下,采用 2.2 kW 电动机可将满负荷率提高到将近50%,从而仍可为可能的额外负载提供预留或储备。

对于例如用于内部物流且具有多个驱动的大型设备,NORD ECO 服务模块不仅可以帮助优化单个驱动系统的性能,还可以缩减驱动系统的数量。由此也可降低成本以及维护、备件物流所需空间。

精简型号

从整套设备来看,单驱动系统的 NORD ECO 测量具有非常明显的优势,但还有挖掘潜力。例如用于内部物流且具有多个驱动的大型设备,NORD ECO 服务模块可以显著缩减驱动系统的数量。派生型减少有助将整套设备的管理成本降低,并精简生产、物流、仓储和服务等流程。高效能诺德电机可针对大转速范围提供稳定扭矩,特别适合于减少派生型。

迄今为止,诺德(NORD)传动集团已经进行大量测量并相应建立了驱动系统负载曲线。我们为包含自有和第三方组件的设备系统提供售后服务。NORD ECO 服务模块已经帮助大量客户提高了生产能源效率,从而减少了碳排放。

LogiDrive® 解决方案空间

我们客户的应用要求非常个别化。诺德(NORD)为物流行业的许多应用场景提供久经考验的、安全的解决方案。

我们称其为解决方案空间。已经通过不同用途之常见应用场景的试验。无论您着重关注效率、型号精简、软件解决方案还是预测性维护,诺德(NORD)都有相应的解决方案。

LogiDrive® 详情

诺德(NORD)传动集团其他节能产品

IE5+ 同步电机

高效卫生紧凑
新一代诺德 IE5+ 同步电机,适合用于企业内部物流以及食品/饮料行业。

DuoDrive带有集成 IE5+ 电机

合二为一
DuoDrive 属于革新性的集成减速电机概念,采用可冲洗式卫生设计。它将高效的 IE5+ 电机与单级同轴斜齿轮减速机一起集成在一个外壳之中。

电子驱动技术

变频器与电控柜
诺德集团的变频器和软启动器功率高达 160 kW,可作为适合控制柜安装的中央解决方案,或者作为派生型分布使用在各个现场。可自行选择哪种最适合自己!

能效专题

总拥有成本

节省总成本
我们的目标在于降低总拥有成本(TCO)。其中包括驱动系统的采购、运行、可能的维护和回收等所有成本。

全球能效法规

国家规定
我们的电机种类繁多,符合全球通用的能效法规或标准。我们的电机功能强大,适用于许多应用场合,可与所有诺德减速机搭配组合。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

请联系您的服务顾问