产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代标注了生命周期状态。您可以在此了解各个阶段的含义,以及每个阶段可提供的服务。

NORD DRIVESYSTEMS 的产品生命周期

在工业系统、机械设备和生产线上,长期可用性和规划可靠性至关重要。这正是结构化产品生命周期管理(PLM)发挥作用之处。它能清晰呈现产品的状态,并为可靠的规划奠定基础。

对于原始设备制造商(OEM)、机械制造商和运营方而言,明确界定的产品生命周期首先意味着一件事:确定性。这种确定性体现在新系统设计、改造决策以及避免计划外停机等方面。同时,PLM 还能在产品逐步淘汰或停产前,提前考虑后续解决方案。

NORD DRIVESYSTEMS 采取透明化策略。我们的目标是以清晰且可追溯的方式传达产品开发与停产信息,并随时明确产品的当前状态。因此,我们在相关产品页面上直接标注了产品的生命周期状态,包括“新品”、“在产”、“逐步淘汰”或“停产”。

在这里,您可以查阅有关我们产品各个生命周期阶段的所有信息,并了解在每个阶段可获得的产品供应、服务及选项。

生命周期阶段

产品状态 新 系列 逐步淘汰 已停产
典型持续时间 1-2年 最长15年 1-3年 最长10年
简介 新产品上市 该产品有系列可选 该产品即将停产;请过渡到后续解决方案 该产品已停产,不再进行常规销售
供应情况 全球推广 广泛的 部分 / 有限 不再
驱动设计与工程 广泛的 广泛的 部分 / 有限 不再
支持与服务 广泛的 广泛的 部分 / 有限 部分 / 有限
培训 广泛的 广泛的 部分 / 有限 不再
MyNORD / 在线订单 广泛的 广泛的 部分 / 有限 不再

有关我们服务的更多信息,请点击此处:

数字服务和自助服务

快速解答所有服务相关的问题。您可输入诺德产品ID轻松找到订单的文档和备件。如有任何疑问,请咨询我们的服务或销售部门,也可登录myNORD客户门户,找到并选择合适的产品,然后自主下单。

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

关于产品生命周期管理的常见问题

产品状态描述了产品从上市(新产品)到生产阶段(量产),再到逐步淘汰阶段(逐步淘汰)及停产(停产)的整个生命周期。根据不同状态,产品的供货情况、技术支持及订购选项也会有所不同。

状态为“新”的产品正处于市场推广阶段。这些产品提供全面的工程支持、技术支持、培训以及数字化订购服务。

状态为“系列”的产品属于常规量产产品。该产品不仅长期有货,还提供无限制的技术支持、工程服务、培训及订购选项。

处于“逐步淘汰”状态时,该产品正在逐步淘汰,并将由后续解决方案取代。其可用性、技术支持、工程服务、培训及订购服务均受到一定程度的限制。

是的,通常仍可下单,但存在一些限制。具体库存情况和送货时间可能因产品而异。

状态为“已停产”的产品不再提供常规购买。数字订单、技术支持和培训服务也已停止提供。

根据产品类型和合同约定,支持与服务可能仅在限定期间内提供。

对产品生命周期状态有疑问?我们随时为您提供帮助。

您是否需要帮助来确定产品的状态,或规划迁移、改造或重新设计?

我们的NORD专家可协助您解决所有与产品生命周期及长期工厂规划相关的问题。

立即联系我们!