充分利用铝制传动解决方案——NXD tupH®

您想了解 NXD tupH® 表面的耐磨性吗?请索取我们的免费宣传册和材料样品,亲身体验这种表面保护效果。

选择 NXD tupH® 的优势:

  • 卫生防护:密封件不会剥落或腐蚀,经多年实践验证性能可靠。其无孔表面易于清洁,符合卫生要求。
  • 长期可靠性:符合卫生标准的组件耐腐蚀且经久耐用。
  • 高效率:铝材具有良好的导热性,可实现更高的功率密度和较低的峰值表面温度。
  • 全球食品合规:NXD tupH® 表面符合 FDA、欧盟、瑞士及南共市(MERCOSUR)的要求。
  • 可持续解决方案:NXD tupH® 系统不含全氟烷基物质(PFAS)和铬酸盐。
  • 全面兼容:NXD tupH® 可应用于我们模块化产品系列中的标准驱动器。
  • 快速供货:NXD tupH® 产品有现货,可随时安装。