NORD 驱动监控系统
借助智能状态监测,避免计划外停机
NORD DRIVE MONITOR 使用户能够全面掌握其 NORD 驱动系统的运行数据。
该工业物联网(IIoT)解决方案可持续采集电子驱动系统的传感器数据及动态计算得出的运行参数,以便进行进一步分析。这些信息有助于识别磨损、早期发现异常并实时评估设备状态,从而实现主动维护规划。
通过支持预测性维护策略,NORD DRIVE MONITOR 有助于减少计划外停机时间、延长设备使用寿命、提高资源利用率,并提升整体生产效率。
与现有IT基础设施无缝集成
NORD DRIVE MONITOR 基于 MQTT、TimescaleDB 和 Grafana 等经过市场验证的技术,为数据采集、处理、存储和可视化提供了模块化且可扩展的架构。
标准化的接口简化了与客户现有系统的集成,同时为数据分析和状态监测提供了可靠的平台。其模块化设计可轻松扩展以满足工厂需求,而基于 Docker 的部署方式使其几乎可在任何 IT 环境中实施。
借助现代工业物联网(IIoT)技术实现高效维护
NORD DRIVE MONITOR 有助于将运行数据转化为可付诸行动的洞察。通过将实时状态监测与预测性维护功能相结合,它有助于提高设备可用性、优化维护工作,并支持更高效的工厂运营。
优势一览
- 通过早期磨损检测延长设备使用寿命
- 借助支持工业物联网(IIoT)的实时监控,减少计划外停机时间
- 通过透明的运行数据提升决策质量
- 提高资源利用率并实现可预测的维护计划
- 灵活且可扩展的架构,适用于各种规模的设施
- 通过标准化的工业物联网(IIoT)接口,与现有 IT 基础设施无缝集成
NORDCON:指尖掌控,驱动控制一应俱全
适用于 Windows 和移动设备的 NORDCON 软件套件,可便捷地控制从单轴应用到复杂多轴解决方案的各类驱动系统。
该软件支持直观的参数设置、符合 IEC 61131-3 标准(包括 ST 和 IL)的高效编程,并可通过用户友好的仪表盘进行快速诊断。
诸如以太网隧道、集成示波器功能以及快速访问关键参数等功能,使 NORD 驱动系统的调试、监控和优化变得轻松简单,同时最大限度地提升了性能和效率。
了解有关 NORDCON 的更多信息