Noticias –
NORDAC LINK – Variedad de interfaces descentralizadas
Con su serie de variadores de frecuencia descentralizados NORDAC LINK, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una solución de accionamiento eficiente para una instalación rápida y flexible cerca del motor. Además del potente PLC integrado, la gran variedad de interfaces es, principalmente, lo que convierte a este variador de frecuencia en un talento de la comunicación y en un distribuidor de campo versátil.
Brampton, ON, 2020-11-17
Con potencias nominales de hasta 7,5 kW, los distribuidores de campo descentralizados SK 250E de la serie NORDAC LINK son capaces de procesar los datos de los sensores y actuadores conectados, iniciar secuencias de control, comunicar datos de accionamiento y de aplicaciones al centro de control o transmitir componentes en red, así como de comunicar los datos de estado a través del sistema de control o de las nubes disponibles. Para ello, no solo son libremente configurables y compatibles con todos los sistemas de bus convencionales, sino que además están dotados de numerosas interfaces de fácil acceso por medio de conectores sencillos, sin la necesidad de tener que utilizar herramientas para ello. Además de una conexión de red en bucle para la alimentación y una conexión de motor enchufable, el distribuidor de campo NORDAC LINK cuenta con más de doce ranuras M12 codificadas para sistemas de bus, STO, encóder y sensores. A través del puerto RJ12 se puede acceder a una interfaz de comunicación para el mantenimiento y la configuración. Como alternativa, también puede utilizarse para esto un puerto USB. El dispositivo está equipado con LEDs para indicar el estado de señal de la ranura de opción correspondiente. Los indicadores LED de estado integrados adicionalmente también funcionan como LEDs de diagnóstico. El distribuidor de campo puede ampliarse opcionalmente con hasta dos módulos SK CU4 adicionales.